这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10465A ECL(未负载端接)数据适配夹 - 使用 10347A 引线套件

出售方:

基本配置价格 US$ 364

典型配置  

典型配置

10465A Data pod, ECL unterminated

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

数据适配夹配置

  • 逻辑电平支持:ECL(非终接)
  • 推荐引线套件:Keysight 10347A
  • 每8个输出通道需订购至少一个数据适配夹
  • 为适配夹连接设计一个专用头,或为每一个适配夹订购一个8通道引线套件

特性

  • 时钟最大值:200 MHz
  • 扭曲:典型值小于1 ns,最坏情况 = 2 ns
  • 输出类型:10H115(非终接)