这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

X 系列捷变信号发生器(UXG)

更容易整合新情报与最新信号场景
  • 无论您需要可靠的本振还是可扩展的威胁仿真器,都可以获得功能强大的构建模块
  • 更精确地仿真雷达、电子战和天线测试中的多发射机场景,同时实现最快速的开关切换、相位相干和广泛的脉冲调制
  • 随时应需生成复杂的信号仿真,从而加快测试速度并增强您对电子战系统性能的信心
  • 提升测试系统的可靠性:UXG 支持滑入式安装方式,可以替代传统的快速开关切换信号源

US$ 95,562 起价*

精确仿真复杂的信号场景

  • 快速更新频率、幅度和相位,最短仅需 180 ns
  • 生成宽线性调频,达到载波频率的 10% 至 25%
  • 创建最窄 10 ns 脉宽、3 ns 上升时间/下降时间和 90 dB 通/断比的脉冲

比较产品

产品 频率选件 性能水平 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 IQ 内部/外部调制带宽 参考起价*
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz
20, 40 GHz ◆◆◆◆◆◇ -143 dBc/Hz ≤ 180 μs US$ 95,801
N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器,50 MHz 至 20 GHz
NEW!
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器,修订版
20, 40 GHz ◆◆◆◆◇◇ -135 dBc/Hz ≤ 100 µs US$ 95,562

适用于此产品系列的软件

 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。