这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频信号发生器(信号源)

是德科技充分满足您的期待,以尽量最低的价格为您提供卓越的可靠性和功能

  • 可靠的射频性能和功能确保通用测试的质量,同时最大限度降低测试成本
  • 只购买您需要的功能,既可以降低制造成本,又不影响产品质量
  • 可靠的射频信号生成和其他内置功能为您的学生提供射频电路实践经验和训练
     

US$ 8,252 起价*

比较产品

产品 频率选件 性能水平 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 IQ 内部/外部调制带宽 参考起价*
N9310A 射频信号发生器,9 kHz 至 3 GHz
◆◆◇◇◇◇ -95 dBc/Hz US$ 8,252

适用于此产品系列的附件

N9311X 用于经济型台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
N9311X 用于经济型台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
  • 用于经济型台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
  • 可以作为售后升级选件获取
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。