这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXB 基带发生器和信道仿真器

可以灵活测试,超越标准要求,从而最大限度降低设计的不确定度

  • 多制式基带信号生成和实时信道仿真,支持快速诊断和排除设计问题
  • Signal Studio 软件(波形回放和实时生成)支持完全参数化的信号,可以测试成熟和演进中的标准
  • 通过完全参数化的实时信道仿真,创建真实信号传播环境模型
  • 20 多种校准配置(高达 4x4 MIMO),重新定义时间仅需几秒,极大降低系统设置和校准的复杂程度

比较产品

产品 频率选件 1 GHz 时的输出功率 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 IQ 内部/外部调制带宽 参考起价*
N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器

适用于此产品系列的软件

 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 Command Expert 软件
Command Expert 软件
  • 无需编程即可查找和执行命令
  • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
  • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。