这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

音频分析仪

提供更高的测量精度和业界最低的本底噪声,更轻松地完成要求最苛刻的音频器件测量
  • 提供低至 < -110 dB 的剩余失真,完成要求最苛刻的器件测量
  • 提供自动测试和内置测试序列,简化您的测试环境
  • 扩展分析仪的功能,以包括 4 或 8 个模拟分析仪通道和数字选件、高达 1.5 MHz 的带宽、24 位分辨率和 200 万点 FFT
  • 使用 ITUT-T 标准 POLQA 和 PESQ 完成更高质量的语音和音频测量

使用新一代高性能 U8903B 音频分析仪轻松完成测试

  • 执行多功能和高性能的音频测量
  • 利用高达 1.5 MHz 的超高带宽进行非常精确的时域音频信号分析
  • 同时测量和查看多达 8 个音频通道实时在一个屏幕上
  • 轻松的特点,满足音频质量标准

比较产品

产品 频率选件 带宽选件 实时带宽选件 1 GHz 时的 DANL 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 参考起价*
U8903B 高性能音频分析仪

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。