这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Infiniium V 系列示波器

更快完成清晰的分析

  • 带宽可升级至 33 GHz,以提供最佳的投资保护
  • 确保最低的仪器噪声,最大程度地改善眼图高度测量
  • 示波器的固有抖动低至 100 fs,助您查看设计最真实的抖动性能
  • 使用业界最长的硬件串行触发调试最棘手的设计问题

US$ 120,535 起价*

业内领先的精度可确保更清晰的高速设计分析与调试

  • 业界最长的 160 位硬件串行触发和高达 12.5 Gb/s 的数据速率
  • 业界最快的 20 GSa/s 采样率和多达 16 个数字通道
  • 业内最全面的软件解决方案提供超过 50 种应用和深奥的专业知识
  • 配有灵活选件的 30 GHz 探测系统适用于接入被测信号

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 参考起价*
DSOV084A Infiniium V 系列示波器:8 GHz,4 个模拟通道
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 120,535
DSAV084A Infiniium V 系列示波器:8 GHz,4 个模拟通道
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 138,887
MSOV084A 混合信号示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
8 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s US$ 138,922
DSOV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 个模拟通道
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 165,691
DSAV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 个模拟通道
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 183,967
MSOV134A 混合信号示波器:13 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
13 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s US$ 187,720
DSOV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 个模拟通道
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 199,804
DSAV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 个模拟通道
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 218,079
MSOV164A 混合信号示波器:16 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
16 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s US$ 218,136
DSOV204A Infiniium V 系列示波器:20 GHz,4 个模拟通道
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 226,609
DSAV204A Infiniium V 系列示波器:20 GHz,4 个模拟通道
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 247,321
MSOV204A 混合信号示波器:20 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
20 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s US$ 245,773
DSOV254A Infiniium V 系列示波器:25 GHz,4 个模拟通道
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 272,557
DSAV254A Infiniium V 系列示波器:25 GHz,4 个模拟通道
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 298,141
MSOV254A 混合信号示波器:25 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
25 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s US$ 299,789
DSOV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 个模拟通道
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 353,112
DSAV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 个模拟通道
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 379,061
MSOV334A 混合信号示波器:33 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
33 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s US$ 381,589

适用于此产品系列的软件

 V 系列分析应用
V 系列分析应用
对设计进行深入的电气分析
  • 完整的离线测试功能可以让您从仿真阶段到硅基调试阶段进行测试
  • 生成时钟恢复,用于眼图分析和抖动分解
  • 使用硬件加速去嵌入与均衡功能移动测量点
 V 系列一致性测试应用
V 系列一致性测试应用
获得深入的专业技术
  • 根据每种技术标准的确切规范进行测试
  • 是德科技专家积极参与多个技术标准的制定
  • 解决方案经过验证,广泛应用在全球各地的授权测试中心,使用户对测量结果充满信心
 V 系列协议应用
V 系列协议应用
简化您的系统调试
  • 根据每种技术标准的确切规范进行测试
  • 是德科技专家积极参与多个技术标准的制定
  • 解决方案经过验证,广泛应用在全球各地的授权测试中心,使用户对测量结果充满信心

适用于此产品系列的附件

 V 系列探头和附件
V 系列探头和附件
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 探头提供无与伦比的信号保真度和高达 30 GHz 的带宽性能,以及 S 参数
  • PrecisionProbe 为探针提供最精确的校正
  • 业内唯一带宽可升级的探头提供最佳的投资保护
 示波器附件
示波器附件
  • 示波器的附件
  • 运输箱、机架安装套件等

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。