这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 矢量网络分析仪

减少测试设备占用空间
  • 可选择 6 种频率范围(高达 26.5 GHz),只需为实际使用的频率付费
  • 获得最佳的 PXI VNA 分析速度、动态范围、迹线噪声和稳定度,改善精度、良率和裕量
  • 提供全双端口 S 参数分析功能,仅占用一个 PXI 插槽;使您的 PXI 机箱可以腾出更多的插槽来安装其他器件
  • 提供值得信赖的是德科技测量技术和校准,获得可靠的测量结果
  • 通过级联多个模块,可获得真正的多端口测试以及全 N 端口测试功能

US$ 75,109 起价*

获得通用多端口和多站点测试功能

  • 在单一机箱中添加多达 50 个端口
  • 提供全 N 端口校正功能
  • 选择将多个独立的 VNAs 配置到单一机箱中
  • 为每台 VNA 选择双端口或多端口配置
  • 提供同步或异步触发

业界性能最高的 PXIe 多端口 VNA

  • 1 MHz 至 9 GHz
  • 出众的测量速度,比目前其他同档产品快 30%
  • 通过缩短周期时间降低测试成本:进行 2 端口校准,扫描 201 点时为 5 ms
  • 高达 160 dB 动态范围
  • 输出功率高达 17 dBm
  • 准确配置所需要的端口数
  • 可配置的测试仪选件,用于创建用户自己的 VNA 接收机组合
  • 完整的双端口校准、频偏、基础射频脉冲、时域和增益压缩分析

比较产品

产品 最大频率 动态范围 输出功率 轨迹噪声 参考起价*
M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz
26.5 GHz
M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz
20 GHz
M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz
14 GHz
M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz
9 GHz
M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz
6.5 GHz
M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz
4 GHz
M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪, 1 MHz 至 9 GHz
9 GHz
M9800A PXIe 矢量网络分析仪,9 kHz 至 4.5 GHz
M9801A PXIe 矢量网络分析仪,9 kHz 至 6.5 GHz
M9802A PXI 矢量网络分析仪,9 kHz 至 9 GHz
M9803A PXIe 矢量网络分析仪,9 kHz 至 14 GHz
US$ 75,109
M9804A PXI 矢量网络分析仪,9 kHz 至 20 GHz
M9805A PXIe 矢量网络分析仪,100 kHz 至 26.5 GHz
M9806A PXIe 矢量网络分析仪,100 kHz 至 32 GHz
M9807A PXIe 矢量网络分析仪,100 kHz 至 44 GHz
M9808A PXIe 矢量网络分析仪,100 kHz 至 53 GHz
M9815AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz
M9816AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 32 GHz
NEW!
32 GHz
M9817AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 44 GHz
NEW!
44 GHz
M9818AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 53 GHz
NEW!
53 GHz
N5252A E 频段(60 GHz - 90 GHz)网络分析仪系统

适用于此产品系列的软件

N1930B 物理层测试系统(PLTS)2020 版软件
N1930B 物理层测试系统(PLTS)2020 版软件
  • PAM-4 眼图
  • 通道运行裕量
  • MATLAB 兼容性
  • 多通道高级眼图
  • 热 TDR 测量
N19305B PLTS Advanced Calibration
N19305B PLTS Advanced Calibration
  • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)
N19301B PLTS Base Analysis
N19301B PLTS Base Analysis
  • PAM-4 eye diagrams
  • Channel operating margin
  • MATLAB compatibility
  • Multi-channel advanced eye diagram
  • Hot TDR measurements

适用于此产品系列的附件

M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
  • 总共 18 个插槽:16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
  • 多机箱电源排序和前面板外触发输入/输入
  • 800 W 可用直流功率(220-240 V 输入)和 42 W/插槽散热
M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器
M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
  • 240 GB 前可移动固态硬盘
  • 高达 16 GB RAM 内存
     
Y1242A 用于 M937xA PXI VNA 多端口配置的跳线电缆
Y1242A 用于 M937xA PXI VNA 多端口配置的跳线电缆
  • 电缆组件 - 射频,本振跳线
  • 电缆组件 - SMB,触发跳线
  • 电缆组件 - SMB,参考跳线

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。