这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiVision 6000 X 系列示波器 ,是德科技 低功耗测试专家

性价比最高
  • 1 GHz 至 6 GHz,DSO 或 MSO 型号
  • 高达 450,000 波形/秒的更新速率可以让您查看最详细的信号细节
  • 独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号
  • 支持多种语言的语音控制使您不用手也能自如操作
  • 通过可选的集成数字通道、串行协议分析、双通道 WaveGen 和 10 位计数器+电压表,获得更多的功能
  • 仪器的全面可升级性可以保护您的投资,您可以随时添加这些选件和增加带宽

US$ 16,988 起价*

用最少的预算获得最大的带宽和出色的信号完整性

  • 价格超低的 6 GHz 型号使您能够以更低的成本查看更多信号频率内容
  • 最新前端 ASIC 可以降低噪声,执行更精确的测量
  • 1 GHz 带宽、1 mV/格标度设置下的本底噪声为 115 mVrms

在执行复杂信号分析的同时,更快查看信号异常

  • 区域触摸触发和 450,000 波形/秒的更新速率实现最佳的信号隔离
  • 利用价格最低、带宽高达 6 GHz 的抖动和实时眼图分析解决方案快速诊断您的信号完整性问题
  • 结合使用分段式存储器和串行协议触发与解码功能,加快调试速度

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 波形更新速率 参考起价*
DSOX6002A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道
1GHz至6 GHz 2 4 Mpts 20 GSa/s US$ 16,988
MSOX6002A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
1GHz 至6 GHz 2 + 16 4 Mpts 20 GSa/s US$ 20,979
DSOX6004A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道
1 GHz to 6 GHz 4 4 Mpts 20 GSa/s US$ 21,093
MSOX6004A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
1GHz 至6 GHz 4 + 16 4 Mpts 20 GSa/s US$ 25,084

适用于此产品系列的软件

 6000 X 系列示波器软件
6000 X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 免费试用
  • 使用 DSOX6APPBNDL 获得所有的软件
  • 获得 WaveGen、DVM、串行解码、功率测量、模板测试和抖动分析

适用于此产品系列的附件

 6000 X 系列示波器探头
6000 X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 差分和单端
  • 有源和无源
  • 电压和电流
 6000 X 系列示波器附件
6000 X 系列示波器附件
  • 探头夹持器
  • 屏幕保护
  • 仪器箱
  • 手册

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。