这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Infiniium S 系列示波器

信号保真度方面树立新标杆
  • 500 MHz 至 8 GHz
  • 出色的信号完整性使您可以看到真实显示的信号:10 位 ADC、低噪声前端、超稳时基、信号处理的硬件实现、灵敏的深存储器
  • 业界先进的平台提供 240 GB 可拆卸 SSD、高性能主板、快速数据卸载和电容触摸屏,帮助您应对测量挑战
  • 软件解决方案具有 50 种自动测量并支持 100 种探头,足以满足您的需求

US$ 20,104 起价*

利用与时俱进的技术更出色地完成测量

  • 功能强大、灵活易用的用户界面和离线分析功能
  • 兼容全面的应用软件
  • 提供各种探测解决方案,包括专为电源完整性测量而设计的最终解决方案:N7020A 电源探头
  • 提供多个协议应用解决方案,包括CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I2C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232/UART 等

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 典型上升/下降时间 Maximum Vertical Resolution 参考起价*
DSOS054A 高清晰度示波器:500 MHz,4 个模拟通道
500 MHz 800 Mpts US$ 20,104
MSOS054A 高清晰度示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
500 MHz 800 Mpts US$ 25,849
DSOS104A 高清晰度示波器:1 GHz,4 个模拟通道
1 GHz 800 Mpts US$ 24,125
MSOS104A 高清晰度示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
1 GHz 800 Mpts US$ 29,869
DSOS204A 高清晰度示波器:2 GHz,4 个模拟通道
2 GHz 800 Mpts US$ 29,295
MSOS204A 高清晰度示波器:2 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
2 GHz 800 Mpts US$ 35,039
DSOS254A 高清晰度示波器:2.5 GHz,4 个模拟通道
2.5 GHz 800 Mpts US$ 32,167
MSOS254A 高清晰度示波器:2.5 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
2.5 GHz 800 Mpts US$ 37,911
DSOS404A 高清晰度示波器:4 GHz,4 个模拟通道
4 GHz 800 Mpts US$ 42,506
MSOS404A 高清晰度示波器:4 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
4 GHz 800 Mpts US$ 48,251
DSOS604A 高清晰度示波器:6 GHz,4 个模拟通道
6 GHz 800 Mpts US$ 60,888
MSOS604A 高清晰度示波器:6 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
6 GHz 800 Mpts US$ 66,632
DSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道
8 GHz 800 Mpts US$ 78,120
MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
8 GHz 800 Mpts US$ 83,864

适用于此产品系列的软件

 S 系列协议应用
S 系列协议应用
简化您的系统调试
  • 配备超过 19 种协议解码器
  • 将 DSO 或 MSO 物理层采集结果转换成特定协议数据包
  • 使用时间关联的跟踪游标快速切换物理层信息和协议层信息
 S 系列一致性测试应用
S 系列一致性测试应用
获得深入的专业技术
  • 根据每种技术标准的确切规范进行测试
  • 是德科技专家积极参与多个技术委员会
 S 系列分析应用
S 系列分析应用
深入分析信号抖动的根源
  • 完整的离线测试功能可以让您从仿真阶段到硅基调试阶段进行测试
  • 功率应用软件提供可直接在示波器上运行的全套功率测量软件
  • 利用均衡打开紧闭的眼图

适用于此产品系列的附件

 S 系列兼容探头
S 系列兼容探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 支持超过 100 款电压和电流探头
  • PrecisionProbe 为探针提供最精确的校正
  • 极限探测解决方案:极限温度、高灵敏度电流、电源完整性

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。