这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Infiniium Z 系列示波器

实现新的测量性能突破
  • 20 至 63 GHz 带宽型号
  • 快速而灵敏的 160 GSa/s 采样率实现了更高的时序分辨率
  • 利用高测量精度勘破信号的真实特征
  • 使用深存储器(高达每通道 2 Gpts)捕获更多的信号细节

US$ 266,279 起价*

使用更先进的示波器技术应对更严苛的测量挑战

  • 超低本底噪声和抖动测量本底
  • 业内较全面的特定应用软件帮助您深入分析数字和射频信号
  • 在一台示波器主机中提供 2 个 63 GHz 通道,专为差分测量而优化
  • 高达 30 GHz 带宽的探测系统与灵活的选件结合使用,可以更好地接入被测信号

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 参考起价*
DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s US$ 590,400
DSAZ634A Infiniium 示波器: 63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s US$ 571,290
DSOZ632A Infiniium 示波器: 63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s US$ 433,142
DSAZ632A Infiniium 示波器:63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s US$ 451,503
DSOZ592A Infiniium 示波器:59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s US$ 427,394
DSAZ592A Infiniium 示波器:59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s US$ 445,755
DSAZ594A Infiniium 示波器:59 GHz
DSOZ594A Infiniium 示波器: 63 GHz
DSOZ504A Infiniium 示波器:50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s US$ 518,785
DSAZ504A Infiniium 示波器:50 GHz
US$ 536,857
DSOZ334A Infiniium 示波器:33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 458,613
DSAZ334A Infiniium 示波器: 33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 476,640
DSOZ254A Infiniium 示波器:25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 340,686
DSAZ254A Infiniium 示波器: 25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 360,905
DSOZ204A Infiniium 示波器:20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 266,279
DSAZ204A Infiniium 示波器: 20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s US$ 285,457

适用于此产品系列的软件

 Z 系列分析应用
Z 系列分析应用
深入分析数字域和射频域
  • 完整的离线测试功能可以让您从仿真阶段到硅基调试阶段进行测试
  • VSA 软件能够分析非常棘手的射频问题
  • 可以连接多达 10 台示波器,实现单个时基内的 40 通道采集
 Z 系列一致性测试应用
Z 系列一致性测试应用
获得深入的专业技术
  • 根据每种技术标准的确切规范进行测试
  • 一致性软件套件已获得是德科技专家认证
  • 保证您的产品通过标准
 Z 系列协议应用
Z 系列协议应用
简化您的系统调试
  • 解码由超过 20 种高速串行总线组成的协议数据包
  • 数据包通过示波器的波形和列表窗口显示,它们是时间关联的数据包
  • 无论是在物理层还是协议层上,识别和调试设计问题的根源

适用于此产品系列的附件

 Z 系列兼容探头
Z 系列兼容探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 探头提供无与伦比的信号保真度和高达 30 GHz 的带宽性能,以及 S 参数
  • PrecisionProbe 为探针提供最精确的校正
  • 业内唯一带宽可升级的探头提供最佳的投资保护
 示波器附件
示波器附件
  • 示波器的附件
  • 运输箱、机架安装套件等

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。