这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

实时频谱分析仪(RTSA)

查看、捕获并分析最罕见的信号,包括已知和未知信号

  • 您能够捕获持续时间最短3.57µs 的间歇性瞬时信号,因此对您的系统或信号环境更加充满信心
  • 可以为 UXA、PXA 或 MXA X 系列分析仪添加实时功能,无需使用专用仪器,从而最大化您的投资收益
  • 使用 89600 VSA 软件全面深入地分析复杂信号
  • 快速切换到必备的传统测量,例如相位噪声、噪声系数等,以便加快通信系统开发

 

US$ 81,178 起价*

无与伦比的实时精度

  • 提供高达 510 MHz 的实时分析带宽和高达 26.5 GHz 的频率,可将仪器的功能发挥到极致
  • 利用高达 78 dB 的无杂散动态范围识别大信号遮蔽下的小信号
  • 通过阶跃式密度显示屏来监测覆盖分析仪整个频率范围的频谱跨度
  • 使用频率模板触发(FMT)和时间限定触发来识别和记录可疑信号

 

比较产品

产品 频率选件 实时带宽选件 100% 截获概率的最短信号持续时间 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 无杂散动态范围 参考起价*
N9041B-RT1 高达 255 MHz 带宽的实时分析,优化检测,多点触控
N9041B-RT2 高达 255 MHz 带宽的实时分析,优化检测,多点触控
N9040B-RT1 高达 510 MHz 带宽的实时分析,基本检测
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 17.7 µs 11.42. ns 78 dBc US$ 155,522
N9040B-RT2 高达 510 MHz 带宽的实时分析,优化检测
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 3.51 µs 3.33 ns 78 dBc US$ 214,807
N9030B-RT1 高达 160 MHz 带宽的实时分析,基本检测,多点触控
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 17.3 µs 11.42 ns 75 dBc
N9030B-RT2 实时频谱分析,高达 510 MHz 带宽,最优化检测,多点触控
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 3.57 µs 3.33 ns 75 dBc
N9020B-RT1 高达 85 MHz 带宽的实时分析,基本检测,多点触控
3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz 85, 125, 160 MHz 17.3 µs 11.42 ns 72 dBc US$ 81,178
N9020B-RT2 高达 160 MHz 带宽的实时分析,基本检测,多点触控
3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz 85, 125, 160 MHz 3.57 µs 5 ns 72 dBc US$ 90,052
N9038A-RT1 高达 85 MHz 实时频谱分析,基础探测
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44 GHz, 使用混频器可达 1.1 THz 25, 85 MHz 17 µs 76 dBc

适用于此产品系列的软件

 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
  • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
  • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
  • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得
 89600 VSA 软件
89600 VSA 软件
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 在多个无线帧中对 MAC、RLC 和 RRC 层信息进行解码和验证
  • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。