这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基础频谱分析仪(BSA)

执行简单有效的操作

  • 在高达 7 GHz 的频率上提供可靠的性能,可以提高生产效率、避免不必要的开支
  • 经过优化的测量速度和增值特性可以提高您的测试效率
  • 仪器的可用性得到改善,可以缩短您的学习时间和提高测试效率
  • 覆盖了频谱分析、信号监测和传输/反射测量等多种功能,能够满足更广泛的、严苛的射频测试需求

US$ 9,494 起价*

比较产品

产品 频率选件 带宽选件 实时带宽选件 1 GHz 时的 DANL 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 参考起价*
N9320B 射频频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 3 GHz
1 MHz -145 dBm -90 dBc/Hz US$ 9,494
N9322C 基础频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 7 GHz
1 MHz -152 dBm -90 dBc/Hz US$ 12,990

适用于此产品系列的软件

 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

适用于此产品系列的附件

N9311X 用于经济型台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
N9311X 用于经济型台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
  • 用于经济型台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
  • 可以作为售后升级选件获取
     
Y1800A 射频培训套件和实验工作表
Y1800A 射频培训套件和实验工作表
  • 射频收发信机套件和附件
  • 实验工作表和模型答案
  • 问题式作业
  • 包括 27 个小时的实验

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。