这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 信号发生器(信号源)

突破速度障碍
  • 提供为射频或微波设计验证和制造测试优化的快速、高质量测量,有效提高测试吞吐量
  • 通过 PXI 平台和许可证密钥升级提供更灵活的测试配置
  • 通过轻松地将驱动程序和编程实例整合入测试环境,有效减少开发时间

US$ 25,466 起价*

以紧凑、模块化器件提供优异的信号质量

  • 用于高速自动测试的面向未来的 PXI 仪器
  • 内置于 PXI 平台的矢量和模拟(CW)信号发生器模块
  • 频率范围为 1 MHz 至 3、6、14、20、31.8 或 44 GHz
  • 射频调制带宽高达 1 GHz(0.3 dB 平坦度)
  • 快速幅度和频率切换和多功能列表模式

比较产品

产品 频率选件 性能水平 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 IQ 内部/外部调制带宽 参考起价*
M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz
NEW!
14, 20, 31.8, 44 GHz ◆◆◆◆◆◇ -137 dBc/Hz 10 to 250 µs 1 GHz2 GHz US$ 25,866
M9421A VXT PXIe 矢量收发信机﹝支持 802.11ax 測試﹞
3.8 GHz、6 GHz ◆◆◆◇◇◇ -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms 160 MHz US$ 40,246
M9420A VXT PXIe 矢量收发信机
◆◆◆◇◇◇ 400 μs 至 2 ms US$ 40,246
M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
◆◆◆◆◇◇ -122 dBc/Hz 10 µs 至 2 ms 160 MHz
M9380A PXIe CW Source, 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
◆◆◇◇◇◇ -122 dBc/Hz 5 ms US$ 25,466

适用于此产品系列的软件

 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能

适用于此产品系列的附件

M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器
M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
  • 240 GB 前可移动固态硬盘
  • 高达 16 GB RAM 内存
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。