这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiVision 3000A X 系列示波器

更丰富的示波器功能帮助您更快速应对测量挑战

  • 100 MHz 至 1 GHz,DSO 和 MSO 型号
  • 在 MSO 的 16 个数字通道上查看时间关联的数字内容
  • 使用 WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)在示波器内部完成信号调制
  • 使用 3 位电压表和 5 位计数器选件快速完成信号表征
  • 提供 CAN、LIN、I2C、SPI、RS232 等硬件串行分析选件,可让您更迅速地完成串行总线解码
  • 仪器的全面可升级性可以保护您的投资

US$ 3,932 起价*

五合一仪器让您的投资获得更多回报

  • 业界领先的示波器
  • 逻辑分析仪(MSO)选件增加 16 个数字通道
  • 串行协议分析仪选件为最广泛的串行总线增加触发和分析功能
  • WaveGen 函数/任意波形发生器选件为示波器增加波形生成功能
  • 3 位电压表选件增加综合表征
  • 您可以随时添加这些选件

充满信心地观察完整信号

  • 高达 100 万次/秒的波形更新速率显著增加捕获偶发事件的概率
  • 当您使用逻辑采集通道和/或串行总线解码时,它们是同类产品中唯一能够保持这种快速更新速率的示波器

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 波形更新速率 参考起价*
DSOX3012A 示波器:100 MHz,2 通道
100 MHz 2 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 3,932
MSOX3012A 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
100 MHz 2 + 16 4 Mpts 4 GSa/s US$ 5,692
DSOX3014A 示波器:100 MHz,4 通道
100 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 4,683
MSOX3014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
100 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s US$ 6,442
DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 通道
200 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 5,222
MSOX3024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
200 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s US$ 6,983
DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 通道
350 MHz 2 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 8,097
MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
350 MHz 2 + 16 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 9,857
DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 通道
350 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 9,740
MSOX3034A 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
350 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s US$ 11,500
DSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道
500 MHz 2 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 10,268
MSOX3052A 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
500 MHz 2 + 16 4 Mpts 4 GSa/s US$ 12,008
DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道
500 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 13,146
MSOX3054A 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
500 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s US$ 14,908
DSOX3102A 示波器:1 GHz,2 个模拟通道
1 GHz 2 4 Mpts 5 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 12,325
MSOX3102A 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
1 GHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s US$ 14,086
DSOX3104A 示波器:1 GHz,4 个模拟通道
1 GHz 4 4 Mpts 5 GSa/s 1,000,000 波形/秒 US$ 16,316
MSOX3104A 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
1 GHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s US$ 18,077

适用于此产品系列的软件

 3000A X 系列示波器软件
3000A X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 使用硬件触发和解码功能来触发和解码低速串行总线,例如 I²C、SPI、RS232 和 CAN
  • 基于硬件的模板/极限测试
  • 集成的自动功率分析
  • BenchVue 软件可以轻松连接仪器和记录测量结果

适用于此产品系列的附件

 3000A X 系列示波器探头
3000A X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 差分和单端
  • 有源和无源
  • 电压和电流
 3000A 系列示波器附件
3000A 系列示波器附件
  • LAN 和 GPIB 模块
  • 仪器箱
  • 机架安装套件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。