这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiVision 2000 X 系列示波器

突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器
  • 70 MHz 至 200 MHz
  • 高达 200,000 波形/秒的更新速率可以让您查看最详细的信号细节
  • 在 8 个数字通道上查看时间关联的数字内容(MSO)
  • 使用 WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)在示波器内部完成信号调制
  • 使用 3 位电压表和 5 位计数器选件快速完成信号表征
  • 提供 CAN、LIN、I2C、SPI 和 RS232/422/485/UART 等硬件串行分析选件,可让您更迅速地完成串行总线解码
  • 仪器的全面可升级性可以保护您的投资

US$ 1,460 起价*

利用示波器查看更多信号细节,执行更多测量任务,获得更高投资回报

  • 8.5 英寸大显示屏可以让您查看信号细节
  • 五合一仪器:示波器、数字通道(MSO)、WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)、串行协议触发和解码(可选)和数字电压表(标配)
  • 根据您的需要添加功能——可升级的带宽、MSO、测量应用软件和 WaveGen

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 波形更新速率 参考起价*
DSOX2002A 示波器:70 MHz,2 个模拟通道
70 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s US$ 1,460
MSOX2002A 混合信号示波器:70 MHz,2 个模拟通道和 8 个数字通道
70 MHz 2 + 8 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 2,293
DSOX2004A 示波器:70 MHz,4 个模拟通道
70 MHz 4 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 2,225
MSOX2004A 混合信号示波器:70 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道
70 MHz 4 + 8 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 3,056
DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道
100 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 1,826
MSOX2012A 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 8 个数字通道
100 MHz 2 + 8 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 2,659
DSOX2014A 示波器:100 MHz,4 个模拟通道
100 MHz 4 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 2,628
MSOX2014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道
100 MHz 4 + 8 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 3,462
DSOX2022A 示波器:200 MHz,2 个模拟通道
200 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 2,571
MSOX2022A 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 8 个数字通道
200 MHz 2 + 8 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 3,405
DSOX2024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道
200 MHz 4 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 3,166
MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道
200 MHz 4 + 8 1 Mpts 2 GSa/s 200,000 wfms/s US$ 4,001

适用于此产品系列的软件

 2000 X 系列示波器软件
2000 X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 可选的教育工作者培训套件
  • 使用硬件解码技术进行串行总线触发与解码,包括 I²C、SPI、RS232、CAN 和 LIN
  • 基于硬件的模板/极限测试
  • BenchVue 软件可以轻松连接仪器和记录测量结果

适用于此产品系列的附件

 2000 X 系列示波器探头
2000 X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 差分和单端
  • 有源和无源
  • 电压和电流
 2000 X 系列示波器附件
2000 X 系列示波器附件
  • LAN 和 GPIB 模块
  • 仪器箱
  • 机架安装套件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。