这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪

在射频或微波频率上选择精密型或经济型频谱分析

  • 无论何时何地都能执行出色的微波测量,体现是德科技仪器的卓越品质
  • 射频型号让您轻松应对挑战:所有工作模式都能够灵活满足新手和专家的不同需求
  • 分析仪具有坚固耐候和密封性好的设计优点,适应在最艰苦的工作条件下运作
  • 自动完成基本频谱分析的日常任务,可以节省时间并确保获得一致的结果

US$ 8,831 起价*

使现场测试变得更简单

  • 坚固耐用的设计达到了 MIL-PRF 28800F 2 类标准
  • 提供清晰的屏幕显示和背光键,让您在各种光照条件下更容易地查看数据
  • 配置宽间距键盘,即使戴着手套也能轻松自如地操作
  • 使用可选的内置 GPS 接收机和天线,可以更迅速地获得地理位置数据
  • 电池使用时间长达 4 小时,并可在现场更换,确保您能够长时间操作仪器
  • 能够完全覆盖用户数据和禁用/启用 LAN 端口或 USB 端口,提升操作安全性

比较产品

产品 频率 1 GHz 时的 DANL 总体幅度精度 三阶截获(TOI),1 GHz 时 1 GHz 时的最大三阶动态范围 参考起价*
N9340B 手持式射频频谱分析仪(HSA),3 GHz
9 kHz3 GHz -144 dBm ±1.5 dB +10 dBm 96 dB US$ 8,831
N9342C 手持式频谱分析仪(HSA),7 GHz
9 kHz7 GHz -152 dBm ±1.5 dB +10 dBm 96 dB US$ 11,985
N9343C 手持式频谱分析仪(HSA),13.6 GHz
9 kHz13.6 GHz -144 dBm ±1.3 dB +11 dBm 96 dB US$ 14,203
N9344C 手持式频谱分析仪(HSA),20 GHz
9 kHz20 GHz -144 dBm ±1.3 dB +11 dBm 96 dB US$ 17,434
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz
-148 dBm ±0.5 dB +18 dBm
N9913A FieldFox 手持式微波分析仪,4 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 106 dB
N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
-155 dBm ±0.6 dB +15 dBm
N9935A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,9 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9938A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz
-155 dBm ±0.5 dB +15 dBm
N9950A FieldFox 手持式微波分析仪,32 GHz
-159 dBm +13 dBm
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪,44 GHz
-159 dBm +13 dBm
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz
-159 dBm ±0.5 dB +13 dBm
N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz
-159 dBm ±0.5 dB +13 dBm
N9961A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,44 GHz
-159 dBm ±0.5 dB +13 dBm
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz
-159 dBm ±0.5 dB +13 dBm

适用于此产品系列的软件

 FieldFox 手持式分析仪软件
FieldFox 手持式分析仪软件
  • FieldFox 手持式分析仪的测量功能
  • FieldFox 可配置为电缆和天线分析仪、VNA、频谱分析仪等等
  • 这些功能可在订购 FieldFox 时安装,也可通过软件许可证密钥升级
     

适用于此产品系列的附件

 USB 和局域网功率传感器
USB 和局域网功率传感器
  • U2040 X 系列宽动态范围功率传感器
  • U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器
  • U8480 系列 USB 热电偶功率传感器
  • U2000 系列 USB 平均功率传感器
     
 功率传感器
功率传感器
  • 功率传感器
  • N8480 系列热电偶功率传感器
  • 峰值和平均值 E 系列功率传感器
  • P 系列宽带功率传感器
  • E 频段、V 频段和 W 频段波导功率传感器
 更多手持式分析仪附件
更多手持式分析仪附件
把这些附件添加到低价位分析仪和 I&M 解决方案中,以便充分满足您的测试需求。
  • 完善经济型手持式和台式解决方案
  • 完善按照和维护测试工具

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。