这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FieldFox 手持式射频和微波分析仪

精确测量与您如影随形
  • 高达 100 Mhz 的宽广分析带宽和空中接口(OTA)测量选件以及其他特性使 5G 测试成为现实
  • 宽带实时分析(RTSA)让最小的干扰信号也无所遁形
  • 4 至 50 GHz 测量频率范围,精度足以匹敌台式仪器
  • 军标品质,即使在最严苛的工作环境中也能正常测量
  • 与其他同类解决方案相比重量更轻――比其他手持式分析仪轻 30%。可用作电缆和天线分析仪(CAT)、VNA、频谱分析仪或一体化综合分析仪

US$ 8,542 起价*

业界功能最齐全的手持式射频和微波分析仪

  • 手持式电缆和天线分析仪:插入损耗、回波损耗、电缆损耗、故障点距离、时域反射计
  • 全双端口手持式 VNA:S11、S21、S12、S22、幅度和相位、时域分析和混合模式
  • 手持式频谱分析仪:5G NR 和 LTE 覆盖范围/质量测试、时间选通、信道功率、占用带宽、扩展范围发射分析、RTSA
  • USB 功率测量、内置功率计和矢量电压表通过 iOS 设备进行远程控制

业界最精准的手持式分析仪,具有 100 MHz RTSA 功能

  • 能够轻松捕获 5G 和雷达系统中使用的间歇性波束扫描信号
  • 能够探测在大信号掩盖下的小信号
  • 可以捕获持续时间最短仅 5.52 µs 的信号,截获概率高达 100% 并具有完整的幅度精度
  • 可快速切换到空中(OTA)测量,从而加速通信系统的开发
  • 手持式分析仪功能齐全、轻盈便携(3.4 千克或 7.4 磅)

比较产品

产品 最大频率 仪器类型 电缆和天线分析仪 频谱分析仪 矢量网络分析仪 参考起价*
N9913A FieldFox 手持式微波分析仪,4 GHz
4 GHz 组合分析仪
N9913B FieldFox 手持式微波分析仪,4 GHz
N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz
6.5 GHz 组合分析仪
N9914B FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
9 GHz 组合分析仪
N9915B FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
14 GHz 组合分析仪
N9916B FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
18 GHz 组合分析仪
N9917B FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 组合分析仪
N9918B FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
N9950A FieldFox 手持式微波分析仪,32 GHz
32 GHz 组合分析仪
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪,44 GHz
44 GHz 组合分析仪
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz
50 GHz 组合分析仪
N9933B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,4 GHz
N9934B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,6.5 GHz
N9935A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,9 GHz
9 GHz 频谱分析仪
N9935B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,9 GHz
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
14 GHz 频谱分析仪
N9936B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
18 GHz 频谱分析仪
N9937B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
N9938A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 频谱分析仪
N9938B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz
N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz
32 GHz 频谱分析仪
N9961A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,44 GHz
44 GHz 频谱分析仪
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz
50 GHz 频谱分析仪
N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,4 GHz 和 6 GHz
4 or 6 GHz 矢量网络分析仪
N9925A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,9 GHz
9 GHz 矢量网络分析仪
N9926A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,14 GHz
14 GHz 矢量网络分析仪
N9927A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,18 GHz
18 GHz 矢量网络分析仪
N9928A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 矢量网络分析仪
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz
4 or 6 GHz 组合分析仪 US$ 8,542

适用于此产品系列的软件

 PathWave Vector Signal Analysis (VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (VSA)
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
  • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用
 仪器控制软件
仪器控制软件
从直观的用户界面到复杂的自动化测试程序,是德科技满足您的一切需求。
  • 无需编程,即可轻松连接和控制仪器。
  • 只需点击几下,便可采集屏幕图像和迹线数据。
  • 在几分钟内快速建立定制的自动测试序列。
  • API 使您可以从计算机来控制仪器。

适用于此产品系列的附件

N9911X 经济型波导校准元器件
N9911X 经济型波导校准元器件
  • WR-137、WR-90、WR-62 和 WR-42 波导元器件
  • 波导至同轴适配器
  • 端子(负载)、短路器和四分之一波长偏置部件
  • 包括公制和英制法兰尺寸
     
N9910X 射频和微波手持式分析仪附件
N9910X 射频和微波手持式分析仪附件
  • 为您的 FieldFox 手持式分析仪配备优质附件
  • 电缆、适配器、校准套件、天线、射频和微波附件以及其他的通用 FieldFox 附件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。