这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FieldFox 手持式射频和微波分析仪

精确测量与您如影随形
  • 充满信心地在 4 至 50 GHz 的频率范围内执行测量,获得精度可以与台式仪器媲美的测量结果
  • 高达 50 GHz 的实时频谱分析(RTSA)功能让所有信号无所遁形
  • 坚固耐用的设计达到军用标准,能够承受非常恶劣的工作环境
  • 比其他同类解决方案更轻盈,毫米波型号比其他手持式产品轻 30%
  • 可选择配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪和一体化综合分析仪

功能齐全的手持式分析仪

  • 电缆和天线分析仪:插入损耗、回波损耗、电缆损耗、故障点距离、时域反射计
  • 全双端口 VNA:S11、S21、S12、S22、幅度和相位、时域分析和混合模式
  • 频谱分析仪:时间选通、信道功率、邻道功率、占用带宽、扩展范围传输分析、干扰分析
  • USB 功率测量、内置功率计和矢量电压表
  • 通过 iOS 设备进行远程控制

业内较早提供高达 50 GHz RTSA 的手持式分析仪

  • 实时捕获每个信号
  • 分析仪功能齐全、轻盈便携(7.1 磅)
  • 探测在大信号掩盖下的小信号
  • 可以捕获持续时间最短仅 12 μs 的信号,截获概率高达 100% 并具有完整的幅度精度

比较产品

产品 最大频率 仪器类型 电缆和天线分析仪 频谱分析仪 矢量网络分析仪 参考起价*
N9913A FieldFox 手持式微波分析仪,4 GHz
4 GHz 组合分析仪
N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz
6.5 GHz 组合分析仪
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
9 GHz 组合分析仪
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
14 GHz 组合分析仪
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
18 GHz 组合分析仪
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 组合分析仪
N9950A FieldFox 手持式微波分析仪,32 GHz
32 GHz 组合分析仪
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪,44 GHz
44 GHz 组合分析仪
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz
50 GHz 组合分析仪
N9935A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,9 GHz
9 GHz 频谱分析仪
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
14 GHz 频谱分析仪
N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
18 GHz 频谱分析仪
N9938A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 频谱分析仪
N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz
32 GHz 频谱分析仪
N9961A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,44 GHz
44 GHz 频谱分析仪
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz
50 GHz 频谱分析仪
N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,4 GHz 和 6 GHz
4 or 6 GHz 矢量网络分析仪
N9925A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,9 GHz
9 GHz 矢量网络分析仪
N9926A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,14 GHz
14 GHz 矢量网络分析仪
N9927A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,18 GHz
18 GHz 矢量网络分析仪
N9928A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 矢量网络分析仪
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz
4 or 6 GHz 组合分析仪

适用于此产品系列的软件

 FieldFox 手持式分析仪软件
FieldFox 手持式分析仪软件
  • FieldFox 手持式分析仪的测量功能
  • FieldFox 可配置为电缆和天线分析仪、VNA、频谱分析仪等等
  • 这些功能可在订购 FieldFox 时安装,也可通过软件许可证密钥升级
     
 89600 VSA 软件
89600 VSA 软件
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 在多个无线帧中对 MAC、RLC 和 RRC 层信息进行解码和验证
  • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用
 仪器控制软件
仪器控制软件
从直观的用户界面到复杂的自动化测试程序,是德科技满足您的一切需求。
  • 无需编程,即可轻松连接和控制仪器。
  • 只需点击几下,便可采集屏幕图像和迹线数据。
  • 在几分钟内快速建立定制的自动测试序列。
  • API 使您可以从计算机来控制仪器。

适用于此产品系列的附件

N9911X 经济型波导校准元器件
N9911X 经济型波导校准元器件
  • WR-137、WR-90、WR-62 和 WR-42 波导元器件
  • 波导至同轴适配器
  • 端子(负载)、短路器和四分之一波长偏置部件
  • 包括公制和英制法兰尺寸
     
N9910X 射频和微波手持式分析仪附件
N9910X 射频和微波手持式分析仪附件
  • 适用于 FieldFox 手持式分析仪的高质量附件
  • 电缆、适配器、校准套件、天线、射频与微波附件和其他通用 FieldFox 附件
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。