这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

X 系列信号分析仪

利用我们最先进的信号分析工具帮助您进行设计、测试,实现新的突破
  • 提供从最高性能实时分析到低成本基本测量等多个选择
  • 使用最广泛的特定应用软件,实现更深层次的故障诊断或执行一键式测量
  • 产品通过售后升级服务可以伴随技术的变化演进,包括频率、带宽、实时、CPU 等
  • 不论您使用哪一款仪器,从研发到生产都能保持 100% 的代码兼容性,可确保在公司内部实现一致性测量

US$ 23,039 起价*

通过切实可用的性能更快获得分析结果

  • 全新多点触控用户界面让测量设置变得简单明了,并提供定制视图
  • 利用实时频谱分析功能查看、捕获并分析最罕见的信号,包括已知和未知信号
  • 凭借 510 MHz 带宽和 >75 dBc 无杂散动态范围,查看以往难以观测的信号
  • 使用本底噪声扩展(NFE)技术将测量噪声降低最多 10 dB,可以提高低电平信号测量的精度

比较产品

产品 频率选件 实时带宽选件 1 GHz 时的 DANL 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 带宽选件 参考起价*
N9041B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 110 GHz
90, 110 GHz, Mixers to 1.1 THz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz 25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz
-174 dBm 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz US$ 84,550
N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 160, 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
N9021B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz
NEW!
32, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz -172 dBm/Hz -129 dBc/Hz
N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz
N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz
3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz -172 dBm -109 dBc/Hz 标配 25,40 MHz US$ 23,039
N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz -163 dBm -110 dBc/Hz 10 MHz(标配),25 MHz
M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz -163 dBm -110 dBc/Hz 10 MHz(标配),25 MHz US$ 23,935
N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz 10 standard, 25, 85 MHz US$ 78,582
N9048B PXE EMI 接收机,2 Hz 至 26.5 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 350 MHz -174 dBm/Hz -114 dBc/Hz US$ 96,120

适用于此产品系列的软件

 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
  • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用
 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

适用于此产品系列的附件

 智能谐波混频器
智能谐波混频器
  • 自动调整本振幅度,以补偿电缆损耗
  • 矢量校正数据:幅值和相位
  • 在启动时自动进行本振校准,自动设置默认频率和本振谐波
  • USB 即插即用连接
 噪声源
噪声源
  • 噪声源可以与 X 系列信号分析仪结合使用,简化测量设置
  • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
  • 利用温度传感功能,提高测量精度
 更多 X 系列信号分析仪附件
更多 X 系列信号分析仪附件
简化测试设置,获得最佳测量结果
  • 对毫米波信号执行高性能宽带下变频
  • 使用高频有源探头执行在线测量
  • 测试附件帮您消除测量系统中的薄弱环节

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。