这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Infiniium 9000 系列示波器

提供无与伦比的实时测量精度

  • 带宽范围在 600 MHz 至 4 GHz 之间
  • 三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
  • 使用深达 1 Gpt 的存储器可以捕获更长时间的信号
  • 凭借业内最高的 20 GSa/s 采样率来精确显示信号的细节

US$ 20,736 起价*

解决各种测试和调试挑战的最佳示波器

  • 支持各种一致性测试、协议和分析软件应用
  • 串行协议应用包括:CAN、LIN、PCI Express、FlexRay、I2C、SATA、USB、DigRF、JTAG、MIPI D-PHY、RS-232/UART 等
  • MATLAB 软件由是德科技直接提供,适用于开发定制测量和分析例程、用户定义的滤波器软件或仪器应用程序
  • 兼容最全面的探测解决方案

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 典型上升/下降时间 参考起价*
DSO9064A 示波器:600 MHz,4 个模拟通道
600 MHz 4 40 Mpts 540 ps US$ 19,719
MSO9064A 混合信号示波器:600 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
600 MHz 4 + 16 40 Mpts 540 ps US$ 25,295
DSO9104A 示波器:1 GHz,4 个模拟通道
1 GHz 4 40 Mpts 253 ps US$ 23,642
MSO9104A 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
1 GHz 4 + 16 40 Mpts 253 ps US$ 29,406
DSO9254A 示波器:2.5 GHz,4 个模拟通道
2.5 GHz 4 40 Mpts 142 ps US$ 35,978
MSO9254A 混合信号示波器:2.5 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
2.5 GHz 4 + 16 40 Mpts 142 ps US$ 39,373
DSO9404A 示波器:4 GHz,4 个模拟通道
4 GHz 4 40 Mpts 85 ps US$ 44,239
MSO9404A 混合信号示波器:4 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
4 GHz 4 + 16 40 Mpts 85 ps US$ 50,300

适用于此产品系列的软件

 9000 系列协议应用
9000 系列协议应用
简化您的系统调试
  • 配备超过 19 种协议解码器
  • 将 DSO 或 MSO 物理层采集结果转换成特定协议数据包
  • 使用时间关联的跟踪游标快速切换物理层信息和协议层信息
 9000 系列一致性测试应用
9000 系列一致性测试应用
获得深入的专业技术
  • 根据每种技术标准的确切规范进行测试
  • 是德科技专家积极参与多个技术委员会
 9000 系列分析应用
9000 系列分析应用
深入分析信号抖动的根源
  • 完整的离线测试功能可以让您从仿真阶段到硅基调试阶段进行测试
  • 功率应用软件提供可直接在示波器上运行的全套功率测量软件
  • 利用均衡打开紧闭的眼图

适用于此产品系列的附件

 9000 系列兼容探头
9000 系列兼容探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 支持超过 100 款电压和电流探头
  • PrecisionProbe 为探针提供最精确的校正
  • 极限探测解决方案:极限温度、高灵敏度电流、电源完整性
 示波器附件
示波器附件
  • 示波器的附件
  • 运输箱、机架安装套件等

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。