这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

频谱监测和干扰系统

利用经济高效的频谱监测功能和 TDOA 定位测量来降低运营成本

  • 自动进行大面积、近距离的信号监测、干扰探测、识别、定位和报告
  • 通过固定、临时性或移动平台,可以在更长的时间和任何环境中设置耐用和便携的射频传感器,增强设置的灵活性
  • 在不同国家或地区甚至在室内同步完成对单个传感器或传感器网络的远程部署
  • 通过软件定制您的应用,适用于频谱监测、发射机定位、信号截获、捕获/分析

US$ 17,967 起价*

在全球部署的 Signal Surveyor 4D 软件开启了频谱监测新篇章

  • 系统的成本更低、可靠性更高,即便在户外环境中也毫不逊色
  • 相比传统的频谱分析仪,提供更强的预选滤波功能
  • 7 x 24 实时远程频谱监测
  • 提供模拟信号和数字信号分析以及 I/Q 记录功能,可进行信号分类、解调和解码
  • 高速频谱搜索和信号隔离、发射机定位和 SQL 报告

比较产品

产品 频率选件 带宽选件 实时带宽选件 1 GHz 时的 DANL 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 参考起价*
N6841A 射频传感器
6 GHz -150.8 dBm -82 dbc/Hz US$ 17,967

适用于此产品系列的软件

 频谱监测软件
频谱监测软件
  • 使用 N6820ES Signal Surveyor 4D 软件执行频谱监测、信号拦截、采集和分类
  • 使用 89601B 矢量信号分析软件实施信号捕捉和分析
  • 使用 N6854A 地理位置服务器(Geolocation Server)软件执行发射机定位和射频地理位置分析
 89600 VSA 软件
89600 VSA 软件
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 在多个无线帧中对 MAC、RLC 和 RRC 层信息进行解码和验证
  • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。