这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 模块化示波器

这些节省空间且价格经济的模块可以让您观察最细微的信号细节

  • 紧凑便携的2 通道设计,支持 100/200 MHz 带宽
  • 借助 32 Mpts 深存储器和高达 1 GSa/s 的采样率,执行更精确的电子设计分析
  • 利用 USB 即插即用功能简化您的设置
  • 是德科技测量管理(KMM)捆绑软件帮助您更迅速地完成测量配置和采集
  • 使用 FFT 和波形运算及 26 种内置测量,加快波形分析速度
  • 先进的触发特性,包括边沿、脉冲宽度和可选择线路的视频

US$ 1,531 起价*

为什么购买模块化产品?

  • 紧凑便携、价格适中
  • 利用 USB 即插即用功能实现简单的设置
  • 易于使用的软件
  • 灵活的可扩展性,用作独立仪器或作为测试系统的一部分
  • 多种同步测量

比较产品

产品 带宽 最大存储器深度 最大采样率 操作系统 先进特性 参考起价*
U2701A USB 模块化示波器,100 MHz,2 个模拟通道
100 MHz 32 Mpts 1 GSa/s Windows 7 US$ 1,531
U2702A USB 模块化示波器,200 MHz,2 个模拟通道
200 MHz 32 Mpts 1 GSa/s Windows 7 US$ 1,888

适用于此产品系列的附件

U2781A USB 模块化仪器机箱
U2781A USB 模块化仪器机箱
  • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统)
  • 可热插拔和自动检测特性将启动时间/工作降至最少
  • 支持通道扩展,可扩展至 384 个通道
  • 使用可选的机架安装套件,可安装到机架上
U2921A-100 BNC 电缆
U2921A-100 BNC 电缆
  • U2921A-100 选件是一种 BNC 电缆,主要适用于 U2701A、U2702A 和 U2761A USB 模块化仪器以及其他需要 BNC 连接的仪器。
U2921A-101 USB 安全电缆,2 米
U2921A-101 USB 安全电缆,2 米
  • 2 米长 USB 安全电缆
  • 推荐用于 Keysight U2701A、U2702A、U2722A、U2723A、U2741A、U2751A、U2761A USB 模块化仪器

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。