这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

X 系列信号发生器(MXG、EXG)

可以在研发阶段作为最佳基准,也可在制造阶段提供基本信号,从而帮助您测试最出色的设计
  • 信号纯度和测量精度专为实现最高性能而优化,可以将您的器件性能提升到极限
  • 经济高效的基本信号生成功能,可以提高吞吐量并延长正常运行时间
  • 计量级 PSG 的最佳替代产品,无论体积、速度和成本都更具优势,可以驱动当前最先进的微波系统
  • Signal Studio 软件帮助您加速信号生成
  • 3 年校准周期和最全面的自我维护解决方案可以降低您的拥有成本

US$ 10,026 起价*

生成您需要的射频和微波信号:无论是简单信号还是复杂信号,纯净信号还是减损信号

  • 业界领先的 ACPR 和输出功率,可以最大限度减小功率放大器中的干扰
  • 同步满足更高数据吞吐量的 LTE-Advanced 以及 802.11ac WLAN 160MHz 带宽的无线标准,出色的 EVM 可低至 0.4%
  • 增强先进雷达系统中的接收机灵敏度,同时提供无与伦比的相位噪声和杂散性能

比较产品

产品 频率选件 性能水平 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 IQ 内部/外部调制带宽 参考起价*
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz
◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≤ 600 µs US$ 29,657
N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≤ 800 µs 160 MHz200 MHz US$ 31,542
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≤ 800 µs US$ 16,991
N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz
◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 600 µs US$ 23,975
N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 800 µs 120 MHz200 MHz US$ 24,699
N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 800 µs US$ 10,026

适用于此产品系列的软件

 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 SystemVue ESL 软件
SystemVue ESL 软件
  • 基带/物理层环境中卓越的射频保真度
  • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程
  • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作
     
 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

适用于此产品系列的附件

 功率计和功率传感器
功率计和功率传感器
  • 功率计和功率传感器
  • 精确测量射频和微波信号的功率
  • 峰值功率和平均功率测量的高性能解决方案
     
 信号发生器毫米波附件
信号发生器毫米波附件
  • 扩展 PSG 频率范围
  • 50 至 1.1 THz
  • 直接射频驱动,直接频率控制和显示,输入功率保护
 高性能任意波形发生器
高性能任意波形发生器
  • 出色的信号质量(预失真)
  • 宽带宽
  • 高位数
  • 与 PSG 配置为完整系统
  • 提供用于波形生成的高性能软件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。