这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1600 系列手持式示波器

重新装备您的仪器——简化现场故障诊断工作

  • 三合一双通道手持式示波器具有内置数字万用表和数据记录仪功能
  • 提供 CATIII 600V 通道间隔离特性,安全地执行大功率信号分析
  • 高达 200 MSa/s 采样率和 2 Mpts 深存储器,对信号细节一览无余
  • 双窗口缩放功能支持您松识别并放大问题区域,以进行更详细的分析
  • 提供三种查看模式(室内、室外或夜视),用户可在任何光线条件下进行信号调试
  • 可选择 10 种本地化用户界面
  • USB 2.0 全速 IO 接口

US$ 5,741 起价*

克服所有难题:在各种天气条件下执行波形分析

  • 使用 5.7 英寸日光可视 VGA TFT LCD 显示屏(色彩强度增强),清晰地区分波形细节
  • 提供更高的分辨率和更宽的视角,可以更精确地查看信号
  • 在时域和频域中进行更快速的波形分析

比较产品

产品 带宽 最大存储器深度 最大采样率 操作系统 先进特性 参考起价*
U1610A 手持式示波器,100 MHz,2 个模拟通道
100 MHz 120 Kpts 1 GSa/s Windows 7 US$ 5,741
U1620A 手持式示波器,200 MHz,2 个模拟通道
200 MHz 2 Mpts的 2 GSa/s Windows 7

适用于此产品系列的附件

U1161A 扩展测试引线套件
U1161A 扩展测试引线套件
  •  U1161A 扩展测试引线套件兼容 U1250A 系列手持式数字万用表
U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)
U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1561A 无源探头,10:1,250 MHz,1.2 m
U1561A 无源探头,10:1,250 MHz,1.2 m
  • U1561A 无源探头,10:1、250 MHz、1.2 m,适用于 U1600A 系列手持式示波器

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。