这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 53 GHz

降低测试成本
  • 凭借出众的吞吐量、可重复性和可靠性,帮助您创建精确而可靠的测试站
  • 直观的用户界面可以简化您的测量流程,让您的测量事半功倍
  • 软硬件可升级性确保您的资产安全,例如频率和测试端口数

US$ 12,045 起价*

这些矢量网络分析仪可以提供速度与性能的适当组合

  • 线性和非线性器件表征
  • 高速串行互连分析,包括时域、频域和眼图分析
  • 通过扩展可提供材料测量、功率完整性分析以及新的应用

比较产品

产品 最大频率 动态范围 输出功率 内置端口数量 参考起价*
E5080A ENA 矢量网络分析仪
9 GHz 2 或 4 端口
E5080B ENA 矢量网络分析仪
E5072A ENA 矢量网络分析仪
8.5 GHz 123 dB 16 dBm 2 端口 US$ 55,032
E5071C ENA 矢量网络分析仪
20 GHz 2 或 4 端口 US$ 40,135
E5063A ENA 矢量网络分析仪
18 GHz 117 dB 0 dBm 2 端口 US$ 12,045
E5061B ENA 矢量网络分析仪
3 GHz 120 dB 10 dBm 2 端口 US$ 17,288

适用于此产品系列的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
E5071C-TDR 增强时域分析
E5071C-TDR 增强时域分析
  • 在时域(TDR/TDT)和频域(S 参数)中同时进行实时测量
  • 无需使用外部比特码型发生器即可进行眼图测试
  • 极限眼图分析
  • 阻抗分析
  • ESD 抗扰性
 用于 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪的阻抗分析选件(选件005)
用于 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪的阻抗分析选件(选件005)
  • 为配有选件 3L3/3L4/3L5 的 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪提供阻抗分析功能
  • 兼容各种不同的元器件测试夹具
  • 能够对测试夹具进行校准/补偿
  • 等效电路分析

适用于此产品系列的附件

 射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
  • 校准元件,专为 13.5 GHz 及以下频率的 VNA 产品系列提供精密校准而设计
  • 包括机械校准套件和电子校准件
  • 包括经济型和精密型校准套件,对 50 Ω 和 75 Ω 器件进行校准
     
 射频和微波测试附件
射频和微波测试附件
  • 开关、混频器、放大器、衰减器、适配器等
  • 确保精确且可重复的结果
  • 出色的质量和可靠性
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。