这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PSG 信号发生器

最可信赖的微波信号发生器,广泛应用于全球数百个高端项目
  • 生成可靠的微波信号: 获得计量级的频率精度和卓越的失真杂散特性
  • 品质最高,值得信赖,从 1 W 功率的纯净连续波音频到 4 GHz 带宽的复杂矢量调制信号应有尽有
  • Signal Studio 软件帮助您加速信号生成
  • 用代码兼容的 PSG 替代传统的信号发生器,从而获得更高的性能、灵活性和速度

US$ 35,670 起价*

应用最高品质的信号进行测试

  • 4 GHz 射频调制带宽和外部 I/Q 输入支持为雷达、电子战和卫星通信测试生成更真实的宽带信号
  • 最大限度提高多普勒雷达或接收机阻塞测试的接收机灵敏度,或在相位噪声测试系统中用作理想的基准:100 Hz 频偏时为 -91 dBc/Hz;10 kHz 频偏(10 GHz)时为 -126 dBc/Hz
  • 低杂散和谐波(分别为 10 GHz 处 -70 dBc 和 55 dBc)的出色性能可以改善信号质量并提高测试精度

比较产品

产品 频率选件 性能水平 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 IQ 内部/外部调制带宽 参考起价*
E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz
◆◆◆◆◆◇ -143 dBc/Hz < 7 ms US$ 35,670
E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz
13、20、31.8、44 GHz,可扩展至 1.1 THz ◆◆◆◆◆◇ -143 dBc/Hz < 16 ms 80 MHz4 GHz US$ 55,937
E8663D PSG 射频模拟信号发生器,100 kHz 至 9 GHz
◆◆◆◆◆◇ -143 dBc/Hz < 7 ms

适用于此产品系列的软件

 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 SystemVue ESL 软件
SystemVue ESL 软件
  • 基带/物理层环境中卓越的射频保真度
  • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程
  • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作
     
 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

适用于此产品系列的附件

 信号发生器毫米波附件
信号发生器毫米波附件
  • 扩展 PSG 频率范围
  • 50 至 1.1 THz
  • 直接射频驱动,直接频率控制和显示,输入功率保护
 用于 PSG 信号发生器的分布式网络
用于 PSG 信号发生器的分布式网络
  • 多个 PSG 以锁相和相干模式在公共频率上运行
  • 使用内部/外部基带信号发生器与矢量 PSG,控制或调整每个信号源的相位
 高性能任意波形发生器
高性能任意波形发生器
  • 出色的信号质量(预失真)
  • 宽带宽
  • 高位数
  • 与 PSG 配置为完整系统
  • 提供用于波形生成的高性能软件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。