这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PNA 网络分析仪,900 Hz 至 120 GHz

实现卓越性能
  • PNA 和 PNA-X 使用频率扩展器时,频率范围可以扩展至 1.5 THz
  • 三款 PNA 系列分析仪可供选择,为您提供恰当的速度、性能和价格组合
  • 在研发领域,PNA 可提供更高的测量完整性,帮助您将深入的洞察转变为出色的设计
  • 在生产线上,PNA 能够提供您需要的吞吐量和可重复性,帮助您将卓越的设计转化为富有竞争力的产品
  • 尽享是德科技在线性和非线性器件表征方面的专业技术结晶

US$ 75,318 起价*

选择您需要的性能

  • PNA-L:通用网络分析仪
  • PNA:满足您预算的性能最高的网络分析仪
  • PNA-X:功能最全、最灵活的单次连接微波测试引擎,可测量有源器件

更精确、更自信地表征宽带毫米波器件

  • 在 900 Hz 至 120 GHz 频率范围内提供卓越的系统级精度
  • 延长校准周期,同时保持卓越的稳定度
  • 可将测试时间从几天缩短到几小时

比较产品

产品 最大频率 动态范围 输出功率 谐波 网络分析仪系列 参考起价*
N5247B PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz
US$ 239,939
N5245B PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz
US$ 186,214
N5244B PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz
US$ 167,640
N5242B PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz
US$ 135,403
N5241B PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz
US$ 109,721
N5249B PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz
US$ 78,026
N5227B PNA 微波网络分析仪,67 GHz
US$ 195,660
N5225B PNA 微波网络分析仪,50 GHz
US$ 152,179
N5224B PNA 微波网络分析仪,43.5 GHz
US$ 137,999
N5222B PNA 微波网络分析仪,26.5 GHz
US$ 111,730
N5221B PNA 微波网络分析仪,13.5 GHz
US$ 90,519
N5235B PNA-L 微波网络分析仪,50 GHz
US$ 137,445
N5234B PNA-L 微波网络分析仪,43.5 GHz
US$ 123,332
N5232B PNA-L 微波网络分析仪,20 GHz
US$ 113,931
N5231B PNA-L 微波网络分析仪,13.5 GHz
US$ 85,312
N5239B PNA-L 微波网络分析仪,8.5 GHz
US$ 75,318
N5291A 900 Hz 至 120 GHz PNA 毫米波系统
N5290A 900 Hz 至 110 GHz PNA 毫米波系统
N5264B 用于天线测试的 PNA-X 测量接收机
US$ 82,971
N5247A PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz
67 GHz 129 dB 13 dBm -60 dBc PNA-X 最先进和最灵活的 US$ 272,279
N5245A PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz
50 GHz 124 dB 13 dBm -60 dBc PNA-X 最先进和最灵活的 US$ 211,818
N5244A PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz
43.5 GHz 124 dB 13 dBm -60 dBc PNA-X 最先进和最灵活的
N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 127 dB 13 dBm -60 dBc PNA-X 最先进和最灵活的 US$ 125,819
N5241A PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz
13.5 GHz 127 dB 13 dBm -60 dBc PNA-X 最先进和最灵活的 US$ 124,079
N5249A PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz
8.5 GHz 127 dB 13 dBm -60 dBc PNA-X 最先进和最灵活的 US$ 91,511
N5227A PNA 微波网络分析仪,67 GHz
67 GHz 128 dB 13 dBm -60 dBc PNA 高性能 US$ 212,389
N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的
50 GHz 127 dB 13 dBm -60 dBc PNA 高性能 US$ 166,390
N5224A PNA 微波网络分析仪,43.5 GHz
43.5 GHz 127 dB 13 dBm -60 dBc PNA 高性能 US$ 150,698
N5222A PNA 微波网络分析仪,26.5 GHz
26.5 GHz 127 dB 13 dBm -21 dBc PNA 高性能 US$ 122,393
N5221A PNA 微波网络分析仪,13.5 GHz
13 GHz 127 dB 13 dBm -19 dBc PNA 高性能 US$ 99,354
N5235A PNA-L 微波网络分析仪,50 GHz
50 GHz 122 dB 6 dBm -33 dBc PNA-L 经济型 US$ 165,537
N5234A PNA-L 微波网络分析仪,43.5 GHz
43.5 GHz 122 dB 6 dBm -33 dBc PNA-L 经济型 US$ 147,840
N5232A PNA-L 微波网络分析仪,20 GHz
20 GHz 133 dB 13 dBm -18 dBc PNA-L 经济型 US$ 136,390
N5231A PNA-L 微波网络分析仪,13.5 GHz
13.5 GHz 133 dB 13 dBm -18 dBc PNA-L 经济型 US$ 101,788
N5239A PNA-L 微波网络分析仪,8.5 GHz
8.5 GHz 133 dB 13 dBm -18 dBc PNA-L 经济型 US$ 89,961
N5251A 毫米波网络分析仪
110 GHz 128 dB 13 dBm PNA 高性能
N5264A 用于天线测试的 PNA-X 测量接收机
26.5 GHz 134 dB PNA-X 最先进和最灵活的 US$ 85,319

适用于此产品系列的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
 高级软件设计系统(ADS)
高级软件设计系统(ADS)
  • 快速、精确、简单易用的全套集成系统、电路和电磁仿真器
  • 无线程序库,符合现有的主要无线标准和新兴的无线标准
  • 获得了领先的行业和代工合作伙伴的支持

适用于此产品系列的附件

 网络分析仪附件
网络分析仪附件
  • 校准套件
  • 验证套件
  • 多端口测试仪
  • 探头和电缆
  • 其他
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准
 机械校验套件
机械校验套件
  • 提供一组简单的成套器件,检验您的校准的完整性
  • 包括无源器件,具有可追溯性测量的数据
  • 结合 PNA/PNA-X 系列 VNA 的内置系统验证程序
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。