这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号发生器(信号源)

利用无与伦比的信号纯度和精度让您的器件突破性能极限
  • 拥有最多信号发生器的型号可供选择,并且每个型号的性能都领先于同类产品,因此无论您需要可追溯的计量级解决方案,还是需要经济高效的基础型信号发生器,是德科技信号发生器都可以满足您的需求
  • 使用具有最高信号完整性的真实信号仿真功能对您的器件进行仿真
  • 3 年校准周期和最全面的自我维护解决方案可以降低您的拥有成本
最值得信赖的微波信号发生器,已经有成千上万台信号发生器部署在全球几百个项目中


专为电子战测试设计的快速切换信号发生器


最大限度地提高你的系统从PSG最佳的相位噪声性能的敏感度

比较产品系列/产品

产品系列/产品 频率 1 GHz 时的输出功率 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 频率转换 1 GHz 时的谐波 参考起价*
微波信号发生器(VXG)
微波信号发生器(VXG)
加快 5G 创新与测试
M9383B VXG-m 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz
M9384B VXG 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz
展开产品系列: 2 产品
X 系列捷变信号发生器(UXG)
X 系列捷变信号发生器(UXG)
在多发射机场景中快速切换
US$ 110,993
N5192A UXG X 系列矢量适配器,改进型,50 MHz 至 20 GHz
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz US$ 120,779
N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器,50 MHz 至 20 GHz
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器,修订版 US$ 110,993
展开产品系列: 4 产品
X 系列信号发生器(MXG、EXG, CXG)
X 系列信号发生器(MXG、EXG, CXG)
为元器件测试提供出色的信号纯度和测量精度
-130 dBm+23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc US$ 22,365
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz US$ 32,042
N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz US$ 25,375
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz -130 dBm+23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc US$ 26,563
N5166B CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz
NEW!
US$ 22,365
N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz US$ 26,407
N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
展开产品系列: 7 产品
PSG 信号发生器
PSG 信号发生器
用于高级测量系统的计量级仪器
US$ 26,303
E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz US$ 39,999
E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz
E8663D PSG 射频模拟信号发生器,100 kHz 至 9 GHz US$ 26,303
展开产品系列: 3 产品
PXI 信号发生器(信号源)
PXI 信号发生器(信号源)
用于高速自动测试的模块化器件
-132 dBc/Hz <50 µs US$ 28,737
M9410A VXT PXI 矢量收发信机,300/600/1200 MHz 带宽 -132 dBc/Hz <50 µs
M9411A VXT PXI 矢量收发信机
M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 US$ 48,095
M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 US$ 48,095
M9380A PXIe 连续波信号源,1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz US$ 28,737
M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz US$ 33,431
展开产品系列: 7 产品
射频信号发生器(信号源)
射频信号发生器(信号源)
全功能、低成本射频信号发生器
N9310A 射频信号发生器,9 kHz 至 3 GHz
展开产品系列: 1 产品

软件

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 SystemVue ESL 软件
SystemVue ESL 软件
  • 在基带/物理层环境中可实现卓越的射频保真度
  • 与测试的紧密结合可加速设计在实际应用中的成熟,并简化基于模型的设计流程
  • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作
 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

附件

 用于 PSG 信号发生器的分布式网络
用于 PSG 信号发生器的分布式网络
  • 多个 PSG 以锁相和相干模式在公共频率上运行
  • 使用内部/外部基带信号发生器与矢量 PSG,控制或调整每个信号源的相位
 更多信号发生器附件
更多信号发生器附件
简化测试设置,获得最佳测量结果
  • 便携式功率计提供峰值功率和平均功率测量功能
  • 多台信号发生器以锁相和相干模式运行
  • 扩展微波系统范围等
 任意波形发生器
任意波形发生器
  • 与信号发生器相结合,构成完整的宽带系统
  • 出色的信号质量(预失真)
  • 宽带宽
  • 高位数
  • 高性能波形生成软件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。