这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

频谱分析仪(信号分析仪)

通过使用行业领先的分析工具,查看器件的真实性能,这些频谱分析仪工具能够帮助您:
  • 使用各种硬件平台满足不断变化的测试需求—无论是研发领域追求的最高性能,还是制造环节恰到好处的性能
  • 利用业界最广泛的特定频谱分析软件,实施更深入的故障诊断或一键式测量
  • 在您优化测试以提升测量性能或吞吐量时,可以利用经过证明的测量科学以及能够保证测量完整性的深厚技术来获得可靠的测量结果
  • 通过升级功能特性和性能,延长测试资产的使用寿命
只有是德科技能够为您提供根据需求变化而扩展频率范围的频谱分析仪, 从而延长分析仪的使用寿命


使用多触摸屏进行简单的测量设置


使用实时频谱分析仪,看见、捕捉并理解最难以捉摸的信号


使用灵活的测试平台生成和分析5G波形

比较产品系列/产品

产品系列/产品 频率 最大分析带宽 最大实时带宽 1 GHz 时的 DANL 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 参考起价*
X 系列信号分析仪
X 系列信号分析仪
最先进的台式信号分析仪
2 Hz110 GHz 25 MHz1 GHz 85 MHz510 MHz -174 dBm/Hz-163 dBm -136 dBc/Hz-109 dBc/Hz US$ 23,806
N9041B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 110 GHz 2 Hz110 GHz 1 GHz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz
N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 2 Hz50 GHz 1 GHz 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz US$ 97,927
N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 510 MHz 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz
N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 10 Hz50 GHz 160 MHz 160 MHz -172 dBm -114 dBc/Hz
N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 10 Hz44 GHz 40 MHz -172 dBm -109 dBc/Hz US$ 23,929
N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 25 MHz -163 dBm -110 dBc/Hz
M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 25 MHz -163 dBm -110 dBc/Hz US$ 23,806
N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz 85 MHz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz US$ 76,512
N9048B PXE EMI 接收机,2 Hz 至 26.5 GHz 40 MHz 350 MHz -174 dBm/Hz -114 dBc/Hz
展开产品系列: 9 产品
基础频谱分析仪(BSA)
基础频谱分析仪(BSA)
价格经济的通用频谱分析仪
9 kHz7 GHz 1 MHz -152 dBm-145 dBm -90 dBc/Hz US$ 9,494
N9320B 射频频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 3 GHz 9 kHz3 GHz 1 MHz -145 dBm US$ 9,494
N9322C 基础频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 7 GHz 9 kHz7 GHz 1 MHz -152 dBm -90 dBc/Hz US$ 12,990
展开产品系列: 2 产品
FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪
FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪
现场频谱分析
9 kHz20 GHz -159 dBm-144 dBm US$ 9,051
N9340B 手持式射频频谱分析仪(HSA),3 GHz -144 dBm US$ 9,051
N9342C 手持式频谱分析仪(HSA),7 GHz -152 dBm US$ 12,591
N9343C 手持式频谱分析仪(HSA),13.6 GHz -144 dBm US$ 15,660
N9344C 手持式频谱分析仪(HSA),20 GHz 9 kHz20 GHz -144 dBm US$ 18,315
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz -148 dBm
N9913A FieldFox 手持式微波分析仪,4 GHz -155 dBm
N9913B FieldFox 手持式微波分析仪,4 GHz
NEW!
N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz -155 dBm
N9914B FieldFox 手持式射频分析仪,6.5 GHz
NEW!
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz -155 dBm
N9915B FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
NEW!
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz -155 dBm
N9916B FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
NEW!
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz -155 dBm
N9917B FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
NEW!
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz -155 dBm
N9918B FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
NEW!
N9933B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,4 GHz
NEW!
N9934B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,6.5 GHz
NEW!
N9935A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,9 GHz -155 dBm
N9935B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,9 GHz
NEW!
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz -155 dBm
N9936B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
NEW!
N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz -155 dBm
N9937B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
NEW!
N9938A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz -155 dBm
N9938B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz
NEW!
N9950A FieldFox 手持式微波分析仪,32 GHz -159 dBm
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪,44 GHz -159 dBm
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz -159 dBm
N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz -159 dBm
N9961A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,44 GHz -159 dBm
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz -159 dBm
展开产品系列: 33 产品
音频分析仪
音频分析仪
多通道模拟/数字音频测试
1.5 MHz
U8903B 高性能音频分析仪 1.5 MHz
展开产品系列: 1 产品
实时频谱分析仪(RTSA)
实时频谱分析仪(RTSA)
新型仪器或升级选件
85 MHz510 MHz 85 MHz510 MHz -171 dBm-166 dBm -136 dBc/Hz US$ 83,944
N9041B-RT1 高达 255 MHz 带宽的实时分析,优化检测,多点触控
N9041B-RT2 高达 255 MHz 带宽的实时分析,优化检测,多点触控
展开产品系列: 2 产品
频谱监测和干扰系统
频谱监测和干扰系统
价格经济、便携的频谱监测系统
20 MHz 20 MHz -150.8 dBm US$ 19,216
N6841A 射频传感器 20 MHz 20 MHz -150.8 dBm US$ 19,216
展开产品系列: 1 产品

软件

 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
  • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
  • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
  • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得
 89600 VSA 软件
89600 VSA 软件
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
  • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用
 生产力软件
生产力软件
  • 使用简单易用的软件连接和控制仪器
  • 单台仪器和多仪器的控制和排序
  • 安装、转移和管理许可证
  • 校准和调整功能

附件

 智能谐波混频器
智能谐波混频器
  • 自动调整本振幅度,以补偿电缆损耗
  • 矢量校正数据:幅值和相位
  • 在启动时自动进行本振校准,自动设置默认频率和本振谐波
  • USB 即插即用连接
 噪声源
噪声源
  • 噪声源可以与 X 系列信号分析仪结合使用,简化测量设置
  • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
  • 利用温度传感功能,提高测量精度
 更多频谱和信号分析仪附件
更多频谱和信号分析仪附件
简化测试设置,获得最佳测量结果
  • 对毫米波信号执行高性能宽带下变频
  • 精确测量射频和微波信号的功率
  • 利用室外便携式监测系统、各种附件套件、探头、电缆等

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。