这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Infiniium UXR 系列实时示波器

突破以前极限,完成更棘手任务
  • 提供 13 至 110 GHz 实时带宽,实现下一代的技术突破
  • 提供 10 位 ADC 和优异的 ENOB 性能,支持更高阶的调制标准
  • 本底噪声超低,使您可以观察信号的真实特征
  • 在一个仪器中提供 4 个全带宽通道,降低双偏振相干调制的计时误差
  • 业内超级精确的实时示波器

超高性能,可以提供更高的可视性、更高的精度以及更快的测试速度

  • 13 至 110 GHz 实时示波器带宽
  • 高分辨率 10 位模拟数字转换器(ADC)
  • 带宽和通道数可以全面升级
  • 带宽高达 110 GHz,ENOB 非常出色
  • 超低本底噪声,噪声小于 1 mVrms
  • 超低抖动,固有抖动小于 25 fs(rms),通道间抖动小于 10 fs(rms)

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 ADC 位数 参考起价*
UXR0134A Infiniium UXR 系列示波器:13 GHz,4 通道
13 GHz 4 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 128 GSa/s 10 位
UXR0164A Infiniium UXR 系列示波器:16 GHz,4 通道
16 GHz 4 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 128 GSa/s 10 位
UXR0204A Infiniium UXR 系列示波器:20 GHz,4 通道
UXR0252AP Infiniium UXR 系列示波器:25 GHz,2 通道,1 mm 输入
UXR0254A Infiniium UXR 系列示波器:25 GHz,4 通道
UXR0254AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 25 GHz, 4 Channels, 1mm inputs
NEW!
25 GHz 4 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0334A Infiniium UXR 系列示波器:33 GHz,4 通道
33 GHz 4 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 128 GSa/s 10 位
UXR0402A Infiniium UXR 系列示波器:40 GHz,2 通道
UXR0402AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope:40 GHz, 2 Channels, 1mm inputs
40 GHz 2 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0404A Infiniium UXR 系列示波器:40 GHz,4 通道
UXR0404AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 40 GHz, 4 Channels, 1mm inputs
NEW!
40 GHz 4 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0502A Infiniium UXR 系列示波器:50 GHz,2 通道
UXR0504A Infiniium UXR 系列示波器:50 GHz,4 通道
UXR0592A Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,2 通道
UXR0592AP Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,2 通道,1 毫米输入
UXR0594A Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,4 通道
UXR0594AP Infiniium UXR 系列示波器:59 GHz,4 通道,1 毫米输入
UXR0702A Infiniium UXR 系列示波器:70 GHz,2 通道
UXR0702AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 70 GHz, 2 Channels, 1mm inputs
NEW!
70 GHz 2 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0704A Infiniium UXR 系列示波器:70 GHz,4 通道
UXR0704AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 70 GHz, 4 Channels, 1mm inputs
NEW!
70 GHz 4 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0802A 80 GHz、2 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器
UXR0804A 80 GHz、4 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器
UXR1002A 100 GHz、2 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器
UXR1004A 100 GHz、4 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器
UXR1102A 110 GHz、2 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器
UXR1104A 110 GHz、4 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器

适用于此产品系列的附件

 Infiniium UXR 示波器校准件
Infiniium UXR 示波器校准件
Infiniium UXR 实时示波器校准件
  • 支持完整的工厂级校准
  • 生成依照美国国家标准与技术研究院的标准进行校准的已知信号
  • 三种不同型号分别采用了 1.0、1.85 或 3.5 毫米 UXR 前端技术之一进行连接

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。