这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

精简系列 USB 示波器

外形紧凑,且在功能方面没有丝毫减弱
  • 在紧凑的外形中综合了 6 种仪器的功能,可以提供 Keysight InfiiniVision 台式仪器的技术优势
  • 可在 200 MHz 至 1 GHz 之间选择带宽,满足您的应用需求
  • 利用 31 种典型的示波器测量,快速分析信号
  • 5 GSa/s 采样率和 1,000,000 波形/秒更新速率让您可以查看更多信号细节
  • 利用区域触发技术,隔离信号只需几秒

US$ 6,465 起价*

在紧凑的外形中提供与台式仪器不相上下的功能

  • 精确且可重复的测量、自动化编码功能以及始终如一的直观用户体验让您尽情使用
  • 支持各种探测和分析工具
  • 能够同样享受台式仪器的功能,例如模板测试和频率响应等
  • 在实验室和测试设施之间共享这款紧凑、便携的示波器

比较产品

产品 带宽 最大存储器深度 最大采样率 操作系统 参考起价*
是德科技精简系列 P9241A USB 示波器
NEW!
US$ 6,465
是德科技精简系列 P9242A USB 示波器
NEW!
US$ 11,173
是德科技精简系列 P9243A USB 示波器
NEW!
US$ 13,747

适用于此产品系列的软件

 示波器软件
示波器软件
  • 广泛的示波器应用软件
  • 一致性应用软件包括:DisplayPort、DDR、PCI Express 和 USB 等
  • 调试和分析应用软件包括:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG 和 RS232 等
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。