这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

外形紧凑,且在功能方面没有丝毫减弱
  • 跨越台式平台、模块化平台和 USB 平台获得始终如一的技术、用户界面和自动化编码功能
  • 可以在 4.5 GHz 至 53 GHz 之间选择频率范围
  • 扩展测试端口数
  • 在各个测试工位之间轻松共享紧凑型 VNA
  • 随时进行频率和软件升级

US$ 10,399 起价*

大幅减小测试所需的空间

  • 在各个测试工位之间轻松共享紧凑型矢量网络分析仪(VNA)
  • 利用与值得信赖的是德科技 VNA(PNA、ENA、PXI VNA)相同的校准和测量技术,获得始终如一的测量结果
  • 利用同样直观的 GUI,降低 VNA 型号之间的过渡成本

比较产品

产品 最大频率 动态范围 轨迹噪声 内置端口数量 扫描速度最高可达 201 个点 参考起价*
P5000A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 4.5 GHz
NEW!
4.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 ports 24 ms
P5001A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,6.5 GHz
NEW!
P5002A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,9 GHz
NEW!
P5003A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,14 GHz
NEW!
P5004A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,20 GHz
NEW!
P5005A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 ports 24 ms
P5006A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,32 GHz
NEW!
P5007A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,44 GHz
NEW!
P5008A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,53 GHz
NEW!
P5020A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,4.5 GHz
NEW!
P5021A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,6.5 GHz
NEW!
P5022A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,9 GHz
NEW!
P5023A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,14 GHz
NEW!
P5024A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz
NEW!
20 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports
P5025A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports
P5026A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
NEW!
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports
P5027A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
NEW!
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports
P5028A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,53 GHz
NEW!
P9370A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,4.5 GHz
US$ 10,399
P9371A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,6.5 GHz
US$ 12,499
P9372A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,9 GHz
US$ 16,309
P9373A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,14 GHz
US$ 21,208
P9374A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,20 GHz
US$ 25,505
P9375A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,26.5 GHz
US$ 39,211

适用于此产品系列的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪

适用于此产品系列的附件

 网络分析仪附件
网络分析仪附件
  • 校准套件
  • 验证套件
  • 多端口测试仪
  • 探头和电缆
  • 其他
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准
 机械校验套件
机械校验套件
  • 提供一组简单的成套器件,检验您的校准的完整性
  • 包括无源器件,具有可追溯性测量的数据
  • 结合 PNA/PNA-X 系列 VNA 的内置系统验证程序
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。