这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

专用数字万用表

这些专用数字万用表为您提供独有的优势
  • 8.5 位 3458A 拥有高达 4ppm 的高精度
  • 5.5 位 34450A 可在 OLED 显示屏上显示高对比度读数
  • 7.5 位 34420A 微欧表是您进行高灵敏度低电平测量的好伴侣
  • 利用 U3606B 万用表 | 直流电源尽享 2 种仪器的功能
  • 新尺寸的 5.5 位 U2741A USB 模块化数字万用表能够帮助您非常轻松地外出执行测量任务

US$ 850 起价*

保修

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
34450A 数字万用表,5 ½ 位,OLED 显示屏
US$ 850
U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位
US$ 1,241
U3606B 万用表 | 直流供电电源
US$ 1,581
34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit
7 ½ 250 readings/s 0.003%
  • DCV
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Temperature
RS-232, GPIB
EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售
3458A 数字万用表,8 ½ 位
US$ 10,871
EU3458A 数字万用表,8 ½ 位,仅限在欧盟销售

适用于此产品系列的附件

34138A 测试引线套件
34138A 测试引线套件
  • 端接方式:固定护套香蕉插头
  • 长度:1.4 米
  • 额定值:1000 V CAT II
  • 安全性:IEC 61010-031

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。