这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiVision M924XA PXIe 示波器

采用 InfiniiVision 技术的 PXIe 模块
  • 200 MHz、500 MHz 和 1 GHz 带宽
  • 2 个模拟通道和 5 GSa/s 采样率
  • 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
  • 利用区域触发快速隔离信号
  • 还提供:20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发/分析和模板测试

集多种仪器的功能于一身

  • 示波器
  • 3 位 DVM(数字电压表)
  • 8 位计数器,用于集成的累加器/频率计数器测量
  • 协议分析仪,用于 I²C、UART、CAN、LIN、CXPI 等协议分析
  • 利用硬件加速的 FFT 测量进行频谱分析
  • 20 MHz 任意波形发生器

比较产品

产品 带宽 最大存储器深度 最大采样率 操作系统 参考起价*
M9241A PXIe 200 MHz 示波器
M9242A PXIe 500 MHz 示波器
M9243A PXIe 1 GHz 示波器

适用于此产品系列的软件

 InfiniiVision M924XA PXIe 示波器软件
InfiniiVision M924XA PXIe 示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 缩短您的测试时间
  • 添加支出曼彻斯特/NRZ、CXPI 编码的软件
  • 扩展您的示波器的波形生成功能

适用于此产品系列的附件

M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块
M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块
  • 提供 AutoProbe 连接接口,最多可连接 4 个是德科技探头
  • 可与安装在相邻 PXI 插槽的最多两台 M9241A、M9242A 或 M9243A 模块化示波器结合使用
  • 提供相关探头所需的电源

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。