这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1280 系列 4.5 位手持式万用表

获得您值得信赖的测量和耐用性
  • 防水防尘(通过 IP67 认证),坚固耐用,能够承受从 10 英尺高度跌落的冲击,因此可以在恶劣环境下完成测量任务
  • 拥有高达 0.025% 的基本 DCV 精度和 60,000 计数分辨率,不会错过任何毛刺
  • 视频和音频报警使您可以无缝执行导通测试
  • 利用非接触电压检测功能 Vsense,保护您避免误碰火线
  • 内置低通滤波器让您可以更精确地诊断 VFD
  • 电池供电时间长达 800 小时,校准间隔长达 2 年,大幅降低拥有成本

US$ 903 起价*

通过蓝牙® 功能,安全地远程监测测量

  • 需要红外(IR)至蓝牙 适配器选件,能够兼容所有的 U1200 系列手持式数字万用表
  • 最远可在 100 米之外(蓝牙 1 级),利用您的 PC 或 iOS / 安卓移动设备安全地监测测量

只需按一下按钮,便可轻松进行手动记录

  • U1280 系列数字万用表的 “Hold & Export” 按钮使您可以非常方便地轻松执行 3 项活动:
  • 测量
  • 将测量结果记录到数字万用表的存储器中
  • 通过红外端口将测量结果导出到 PC 或移动设备上
  • 另外,利用可选的 U5404A 远程开关探头,您无需触碰数字万用表,即可执行 “Hold & Export”(保持并导出)功能。远程开关探头上的这个按钮可以仿真按下数字万用表上的 “Hold & Export” 按钮这一操作,因此您可以继续专注于探测

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
U1281A 手持式数字万用表,4 ½ 位,IP67
US$ 903
U1282A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP67
4 ½ digits 40 readings/s 0.025%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth US$ 1,003

适用于此产品系列的附件

 U1280 系列探头和引线
U1280 系列探头和引线
从为您的电气和电子故障诊断提供正确的探头开始
  • 从一开始便为您配备完整的测试引线套件
  • SMT 抓取器、鳄鱼夹和尖针测试探头
  • 温度测量探头
  • 交流电流夹
 U1280 系列远程连通性
U1280 系列远程连通性
扩展实时数据记录和共享功能,有线或无线
  • 红外(IR)至 USB PC 连通性电缆
  • 红外(IR)至蓝牙® 适配器
  • 远程记录显示屏
 U1280 系列运输箱及更多附件
U1280 系列运输箱及更多附件
选择恰当附件,更轻松地在移动中实施故障诊断
  • 坚固的运输箱
  • 磁性悬挂套件
  • LED 探头夹具灯

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。