这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1270 系列 4.5 位手持式万用表

为在恶劣环境和零度以下环境中使用做好准备
  • 经 IP54 认证的防水、防尘功能使您可以获得值得信赖、坚固耐用的数字万用表,即使在低温和高海拔环境下依然能正常工作
  • 在 OLED 显示屏上显示清晰读数
  • 提供视频和音频导通报警,不会错过任何蜂鸣声
  • 内置低通滤波器(LPF)可以去除多余的高频信号,以便进行更精确的 VFD 输出测量
  • 低输入阻抗模式 ZLOW 可以消除杂散电压

US$ 676 起价*

使用 U1273AX OLED 手持式数字万用表,为冬季测量做好准备

  • 即使在零下 40 摄氏度的严寒条件下,U1273AX 也可以帮助您即时获得精确结果,无需提前进行预热
  • 所有 U1270 系列型号均可以在 3,000 米的高海拔地区使用

通过蓝牙® 功能,安全地远程监测测量

  • 需要红外(IR)至蓝牙 适配器选件,能够兼容所有的 U1200 系列手持式数字万用表
  • 最远可在 100 米之外(蓝牙 1 级),利用您的 PC 或 iOS / 安卓移动设备安全地监测测量

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth US$ 676
U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth
U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth US$ 786
U1273AX Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display, –40 oC
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test
  • Temperature down to –40 oC
IR to USB or Bluetooth US$ 878

适用于此产品系列的附件

 U1270 Series Probes & Leads
U1270 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
 U1270 Series Remote Connectivity
U1270 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
     
 U1270 Series Carrying Cases & More
U1270 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • Magnetic hanging kit
  • LED probe clip light

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。