这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1250 系列 4.5 位手持式万用表

通用万用表可以加快毛刺检测
  • 高达 0.025% 的 DCV 精度可以快速确定波形异常
  • 内置电池充电功能可以降低拥有成本
  • 通过蓝牙® 功能进行无线数据记录,可以提高生产率
  • 内置方波发生器和频率计数器
  • 配有 OLED 显示屏的型号可以提供高对比度和更宽的视角

US$ 721 起价*

将测量结果轻松记录到您的 PC 或移动设备上

  • 利用 Keysight Meter Logger 软件,能够以趋势图或表格形式,将数字万用表测量结果记录到 PC 上
  • 利用 Keysight Meter Logger App,您可以在最远达 100 米的距离,在移动设备上通过蓝牙 功能来远程监测测量(蓝牙 1 级,需要 IR 至蓝牙 适配器选件)

使用这款数字万用表可以生成方波输出激励

  • 利用 U1252B 和 U1253B 手持式数字万用表的可编程方波发生器功能,可以为数字电路提供激励信号

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
U1251B 手持式数字万用表,4 ½ 位,基础型
US$ 721
U1252B 手持式数字万用表,4 ½ 位
US$ 774
U1253B 手持式数字万用表,4 ½ 位,OLED 显示屏
US$ 849

适用于此产品系列的附件

 U1250 系列探头和引线
U1250 系列探头和引线
从为您的电气和电子故障诊断提供正确的探头开始
  • 从一开始便为您配备完整的测试引线套件
  • SMT 抓取器、鳄鱼夹和尖针测试探头
  • 温度测量探头
  • 交流电流夹
 U1250 系列远程连通性
U1250 系列远程连通性
扩展实时数据记录和共享功能,有线或无线
  • 红外(IR)至 USB PC 连通性电缆
  • 红外(IR)至蓝牙® 适配器
  • 远程记录显示屏
 U1250 系列运输箱及更多附件
U1250 系列运输箱及更多附件
选择恰当附件,更轻松地在移动中实施故障诊断
  • 坚固的运输箱
  • 磁性悬挂套件
  • 电源适配器
  • LED 探头夹具灯

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。