这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1240 系列 4 位手持式万用表

数字万用表坚固耐用,适用于在安装和维护过程中进行故障诊断
  • 一键检测交流电源(电机、发电机、变压器)中是否存在谐波
  • 仅需用一台数字万用表便能监测 HVAC 系统中的不同温度点
  • 通过蓝牙® 功能进行无线数据记录,从而提高生产率
  • 产品防尘、防水,从 10 英尺高度跌落也能安然无恙
  • 包括配有手电筒、低输入阻抗模式和非接触电压检测功能的型号

US$ 452 起价*

通过蓝牙 功能,安全地远程监测测量

  • 需要红外(IR)至蓝牙 适配器选件,能够兼容所有的 U1200 系列手持式数字万用表
  • 最远可在 100 米之外(蓝牙 1 级),利用您的 PC 或 iOS / 安卓移动设备安全地监测测量

无论您执行什么任务,都能保持高效、经济和安全

  • 多余的谐波可能导致电机过热,断路器过早跳闸和保险丝熔断只需按一下按钮,谐波比功能即可提供由于谐波所造成的失真百分比数值,因此您可以尽早确定是否需要进行进一步分析
  • 差温测量可以揭示暖通空调(HVAC)系统是否正在正常加热或冷却,这些测量可以通过 T1-T2 功能轻松实现

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
U1241B 手持式数字万用表,4 位,基础型
US$ 452
U1242B 手持式数字万用表,4 位
US$ 497
U1241C 手持式数字万用表,4 位,IP67
US$ 507
U1242C 手持式数字万用表,4 位,IP67
US$ 543

适用于此产品系列的附件

 U1240 系列探头和引线
U1240 系列探头和引线
从为您的电气和电子故障诊断提供正确的探头开始
  • 从一开始便为您配备完整的测试引线套件
  • SMT 抓取器、鳄鱼夹和尖针测试探头
  • 温度测量探头
  • 交流电流夹
 U1240 系列远程连通性
U1240 系列远程连通性
扩展实时数据记录和共享功能,有线或无线
  • 红外(IR)至 USB PC 连通性电缆
  • 红外(IR)至蓝牙® 适配器
  • 远程记录显示屏
  • IR 连通性支架
 U1240 系列运输箱及更多附件
U1240 系列运输箱及更多附件
选择恰当附件,更轻松地在移动中实施故障诊断
  • 坚固的运输箱
  • 磁性悬挂套件
  • LED 探头夹具灯

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。