这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1210 系列 3.5 位手持式钳形表

可安全地处理强电流
  • 2 英寸(52 mm)大钳口能够安全地测量高达 1000 A 的强电流
  • 视频和音频报警功能使用户可以无缝地执行导通测试
  • 数字万用表功能齐全,包括电阻、电容、频率和温度测量等功能,可以显著简化故障诊断
  • 通过蓝牙® 功能进行无线数据记录,可以提高生产率

保修

能够牢固地抓住粗电缆

  • 每个 U1210 系列钳形表都配有一个 2 英寸大钳口,能够轻松、安全地对粗电缆执行电流测量

通过蓝牙 功能,安全地远程监测测量

  • 需要红外(IR)至蓝牙 适配器选件,能够兼容所有的 U1200 系列手持式数字万用表
  • 最远可在 100 米之外(蓝牙 1 级),利用您的 PC 或 iOS / 安卓移动设备安全地监测测量

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
U1211A 手持式钳形表,3 ½ 位
U1212A 手持式钳形表,3 ½ 位
U1213A 手持式钳形表,3 ½ 位

适用于此产品系列的附件

 U1210 系列探头和引线
U1210 系列探头和引线
从为您的电气和电子故障诊断提供正确的探头开始
  • 从一开始便为您配备完整的测试引线套件
  • SMT 抓取器、鳄鱼夹和尖针测试探头
  • 温度测量探头
 U1210 系列远程连通性
U1210 系列远程连通性
扩展实时数据记录和共享功能,有线或无线
  • 红外(IR)至 USB PC 连通性电缆
  • 红外(IR)至蓝牙® 适配器
  • 远程记录显示屏
 U1210 系列运输箱及更多附件
U1210 系列运输箱及更多附件
选择恰当附件,更轻松地在移动中实施故障诊断
  • 坚固的运输箱
  • LED 探头夹具灯
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。