这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M918xA 系列 6.5 位 PXI 数字万用表

获得快速的吞吐量和值得信赖的测量
  • 高达 15,000 读数/秒的高吞吐量确保生产保持高效率
  • 高达 40 ppm 的优异测量精度让用户在测量时充满自信
  • 在您选择的环境中进行应用开发,缩短开发时间
  • 是德科技可提供由客户支持的校准程序和校准服务

US$ 1,758 起价*

保修

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed 基本 1 年 DCV 精度 测量功能 Connectivity 参考起价*
M9181A PXI 数字万用表,6 ½ 位,基础型
M9182A PXI 数字万用表,6 ½ 位,高性能
US$ 1,758
M9183A PXI 数字万用表,6 ½ 位,增强性能
US$ 2,638

适用于此产品系列的附件

34138A 测试引线套件
34138A 测试引线套件
  • 端接方式:固定护套香蕉插头
  • 长度:1.4 米
  • 额定值:1000 V CAT II
  • 安全性:IEC 61010-031

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。