这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Truevolt 系列 6.5 位和 7.5 位数字万用表

以低电流分辨率获得更佳的测量洞察
  • 彩色图形显示屏上的直方图、条形图和趋势图,可以轻松监测测量结果并加快进行统计分析
  • 微安量程和皮安分辨率能够测试小功率器件
  • 自动校准功能意味着可以全天保持测量精度,为客户提供值得信赖的产品
  • 已获专利的 Truevolt 技术可以帮助您在测量时实现更高的精度、更低的噪声和更小的测量误差

US$ 1,048 起价*

保修

Truevolt 提升您的测量信心

  • 各项技术指标均已经过测试,保证符合 ISO/IEC 17025 标准
  • 与其他同类产品相比,注入电流更小,噪声也更低
  • 输入偏置电流更小,因此测量误差也更小
  • 使用专利技术,可以进行更精确的 AC rms 测量

比较产品

产品 Digits of Resolution Max. Reading Speed Software 参考起价*
34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt
300 readings/s US$ 1,048
34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM
1,000 readings/s US$ 1,218
34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM
5,000 readings/s US$ 1,560
34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM
5,000 readings/s US$ 3,232

适用于此产品系列的软件

 BenchVue 软件
BenchVue 软件
  • 为仪器配置最常用的控制功能和测量
  • 只需点击几下,便可轻松记录并导出数据和屏幕图像,实现更快分析
  • 无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列

适用于此产品系列的附件

34138A 测试引线套件
34138A 测试引线套件
  • 端接方式:固定护套香蕉插头
  • 长度:1.4 米
  • 额定值:1000 V CAT II
  • 安全性:IEC 61010-031
34190A 机架安装套件
34190A 机架安装套件
  • 机柜:System II 或 System II Plus

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。