信心十足地进行测量

在设计产品时,您不应担心测量质量问题, 而应该全神贯注于创造优质设计。 我们的数字万用表经过精心设计,全力保证每次都能执行可靠、准确的测量。 它们采用了非常先进的技术,可消除无关噪声,只保留真正的测量结果,从而大大提高了测量准确度。 是德科技提供的数字万用表在测量分辨率、线性度和准确度方面实现了良好平衡,所有性能指标均保证符合 ISO/IEC 17025 行业标准。

是德科技数字万用表

哪一款是德科技数字万用表最适合您?

是德科技的数字万用表系列包括手持和台式万用表,无论是性能还是可靠性均十分出色,分辨率从三位半至八位半不等,测量速度高达 100,000 读数/秒。 有了是德科技数字万用表,您可以:

  • 利用图形显示屏中的趋势图和直方图,获得比纯数字结果更深入的洞察力,从而提高生产率
  • 借助其高达 4 ppm 的出色 DCV 测量准确度,为客户提供值得信赖的高性能产品
  • 利用 BenchVue 或 Handheld Meter Logger 软件,无需编程即可自动执行测试并记录测试结果

出类拔萃的 DCV 线性度、准确度和超低内部噪声

Keysight 3458A 数字万用表(八位半)凭借出色的直流测量准确度和稳定度而享誉业界。 它是进行超高准确度精密测量、充当仪器校准的传递标准以及在制造阶段进行高吞吐量测量的理想工具。
了解如何使用 3458A 执行自动或手动比率测量,再通过与已知参考电压进行比较,最终确定未知电压的值和测量不确定度。 此外,了解如何通过消除仪器造成的误差或使用计量级传递测量程序来减少测量误差。

出类拔萃的 DCV 线性度、准确度和超低内部噪声――3458A 数字万用表

选择台式数字万用表

数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。 像我们中的许多人一样,您可能会发现选择合适的数字万用表很有挑战性。 合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的准确度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。 合适的台式万用表还可带来额外优势,让您能够推出超越竞争对手的产品。

数字万用表电子书——《购买下一台数字万用表之前必须了解的 10 件事》

PathWave BenchVue 数字万用表软件

远程控制您的数字万用表,以快速了解您的测量结果,从而优化测试。

  • 连接、控制、显示度量值、图表、表格或直方图,以关联您可能错过的趋势。
  • 通过云端控制多个数字万用表。
  • 同时可视化多种类型的仪器测量。
  • 用最少的仪器知识快速创建自动化测试序列。
  • 每次购买新仪器时,接受 KeysightCare 软件支持、订阅和许可。

使用适合的工具扩展您的测试能力

技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

关于数字万用表的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

数字万用表常见问题解答

万用表是一种可以测量多种参数的仪表,例如交流(AC)或直流(DC)电压、交流或直流电流、电阻、温度、电容等。 现代化数字万用表采用了数字和逻辑技术,体积越来越小,内置功能越来越多。 通过引入数字技术,数字万用表可以提供图形显示、数据记录和信号数字化以及编程功能,还可与外部设备进行通信。

大多数手持或台式数字万用表都是用数字来显示测量结果。 屏幕上显示的位数通常就代表了数字万用表的测量分辨率。 分辨率是指数字万用表在测量时能够量化确定的最小细节。 因此,数字万用表显示的位数越多,表明其分辨率越高。 手持数字万用表通常能够显示三位半和四位半的位数。 台式数字万用表通常能够显示五位半、六位半、七位半甚至八位半的位数。 如欲详细了解数字万用表的位数、准确度和分辨率,请点击下面的链接访问本博客。

数字万用表的位数、准确度和分辨率是什么

数字万用表是一种多功能的测试测量工具,可以测量多种类型的信号。 如欲详细了解如何测量电压、电流、2 线电阻、4 线电阻、电容、温度、二极管和振荡信号频率,以及如何检查导通性,请点击下面的链接访问我们的博客。

如何使用数字万用表

需要帮助或遇到问题?