这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiVision 1000 X 系列示波器

入门级的仪器提供专业级的功能
  • 50 MHz 至 200 MHz,2 或 4 个模拟通道
  • 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
  • 提供专业测量,包括模板、算数运算、FFT、模拟总线和协议触发/解码
  • 快速了解使用方法;示波器配有内置帮助和培训信号
  • 教师可以使用免费的教育工作者资源套件,轻松设置教学实验

US$ 483 起价*

进行您可以信任的测量

  • “入门级” 并不意味着低质量和低性能。获得专业级的示波器功能,以及优秀的软件分析功能和 6 合 1 综合仪器
  • 利用是德科技精心定制的技术,您可以满怀信心地实施测量
  • 标配 LAN 连通性支持远程控制和监测,使工程师们能够共享使用仪器

6 合 1 仪器让您节省更多资金和工作台空间

  • WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(EDUX1002G、DSOX1102G 和 DSOX1204G 标配)
  • 串行协议分析仪——触发和解码(使用附加软件)
  • 数字电压表软件(从 www.keysight.com/find/1000X-Series-DVM 免费下载)
  • 频率计数器
  • 频率响应分析仪――波特图(EDUX1002G、DSOX1102G 和 DSOX1204G 标配)

比较产品

产品 带宽 通道数 最大存储器深度 最大采样率 波形更新速率 参考起价*
DSOX1102A 示波器:70/100 MHz,2 个模拟通道
US$ 698
DSOX1102G 示波器:70/100 MHz,2 个模拟通道
US$ 913
DSOX1204A 示波器:70/100/200 MHz,4 个模拟通道
US$ 1,050
DSOX1204G 示波器:70/100/200 MHz,4 个模拟通道
US$ 1,267
EDUX1002A 示波器:50 MHz,2 个模拟通道
US$ 483
EDUX1002G 示波器:50 MHz,2 个模拟通道
US$ 698

适用于此产品系列的软件

 1000 X 系列示波器软件
1000 X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 对低速串行总线的硬件协议分析
  • 嵌入式串列触发与分析,DSOX1EMBD 针对 I²C、SPI、UART/RS-232,EDUX1EMBD 针对 I²C、UART/RS-232
  • 针对 CAN、LIN 的汽车串行触发和分析(DSOX1AUTO)
 教育工作者培训套件
教育工作者培训套件
利用这些免费资源轻松地教示波器的基础知识
  • 全面的示波器实验室指南和教程
  • PowerPoint幻灯片 -教授和实验室助理可用于实验室前的示波器基础讲座
  • 视频,应用指南等

适用于此产品系列的附件

 1000 X 系列示波器附件
1000 X 系列示波器附件
通过添加其他附件来定制示波器,充分满足您的需求
  • 机架安装套件
  • 便携包
 1000 X 系列示波器探头
1000 X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 75 MHz,可切换 1:1 或 10:1 无源探头(N2142A)
  • 200 MHz,可切换 1:1 或 10:1 无源探头(N2140A)
  • 购买全新 1000 X 系列示波器时免费附送 2 个探头(详细信息参见技术资料)

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。