这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号发生器、信号源、电源

  • 信号发生器(信号源) 信号发生器(信号源) 

    信号发生器(信号源)

    全球最大的测量仪器制造商,是德提供最为快速,功能全面的各种基带,射频和微波信号发生器。您可以了解是德信号发生器的设计,使用方法,相关价格及其注意事项。

  • 函数发生器 / 任意波形发生器 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……

  • 任意波形发生器 任意波形发生器 

    任意波形发生器

    • 与信号发生器相结合,构成完整的宽带系统
    • 出色的信号质量(预失真)
    • 宽带宽
    • 高位数
    • 高性能波形生成软件

  • 脉冲发生器产品 脉冲发生器产品 

    脉冲发生器产品

    脉冲发生器和码型发生器、数据发生器、跳变时间转换器...

  • 数据发生器/分析仪 数据发生器/分析仪 

    数据发生器/分析仪

    数据发生器和分析仪,测试夹具,附件...

  • 直流电源 直流电源 

    直流电源

    电源概况:单路和多路输出直流电源、系统电源、太阳能电池阵列仿真器。是德科技拥有广泛的直流电源产品,可以满足您的各种需求。

  • 电源/测量单元 电源/测量单元 

    电源/测量单元

  • 直流电子负载 直流电子负载 

    直流电子负载

    单输入电子负载,负载主机,燃料电池测试解决方案...

  • 交流电源 交流电源 

    交流电源

    是德科技提供基础型和高性能两大系列交流电源,输出功率高达 4000 VA,可帮助您轻松应对交流测试挑战。