这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器、分析仪、仪表

  • 示波器 示波器 

    示波器

    示波器解决方案。模拟和数字示波器,便携式,高带宽和深存储器示波器解决方案,示波器探头和附件。

  • 频谱分析仪(信号分析仪) 频谱分析仪(信号分析仪) 

    频谱分析仪(信号分析仪)

    全球知名的测量仪器制造商,是德为您提供包括噪声频谱仪在内的各种规格的高性能是德频谱分析仪,介绍频谱分析仪的应用,使用方法,价格以及相关的注意事项。

  • 网络分析仪 网络分析仪 

    网络分析仪

    是德科技网络分析仪系列包括高性能型和经济型射频与微波网络分析仪、矢量网络分析仪和网络分析仪系统。

  • 矢量信号分析仪 矢量信号分析仪 

    矢量信号分析仪

    矢量信号分析仪有多款型号可供选择,能够测量和分析广泛的信号:

    • 9 kHz 至 27 GHz 频率范围
    • 高达 250 MHz 的分析带宽
    • 结合 X 系列测量应用软件和 89600 VSA 软件,可以表征复杂信号

  • 手持示波器、分析仪、仪表 手持示波器、分析仪、仪表 

    手持示波器、分析仪、仪表

    是德手持式和便携式测试工具覆盖了数字万用表(DMM)、基本型电容表、示波器、频谱/信号/网络分析仪,为您提供所需的测试与测量功能,从而助您完成任务。

  • 逻辑分析仪 逻辑分析仪 

    逻辑分析仪

    • 高达 4 Gb/s 状态捕获速度
    • 136 个通道/模块
    • 高达 200M 存储器深度

  • 协议分析仪 + 训练器 协议分析仪 + 训练器 

    协议分析仪 + 训练器

    用于 PCI / PCI-X、PCI Express、HDMI、SATA/SAS、DigRF、MIPI 的协议分析仪和训练器测试解决方案。查看产品信息、技术资料等资源。

  • EMI/EMC、相位噪声和物理层测试 EMI/EMC、相位噪声和物理层测试 

    EMI/EMC、相位噪声和物理层测试

    • EMI precompliance
    • Physical layer test
    • Materials test
    • Phase noise test
       

  • 比特误码率测试(BERT)解决方案 比特误码率测试(BERT)解决方案 

    比特误码率测试(BERT)解决方案

    广泛的 BERT 测试解决方案,利用 M8000 系列和串行比特误码率系列进行研发和生产测试

  • 数字万用表(DMM) 数字万用表(DMM) 

    数字万用表(DMM)

    台式、系统、精密型、模块化和手持式数字万用表,为您提供所需要的卓越性能、精度和可靠性。

  • 功率计和功率传感器 功率计和功率传感器 

    功率计和功率传感器

    • 功率计和功率传感器
    • 精确测量射频和微波信号的功率
    • 峰值功率和平均功率测量的高性能解决方案
       

  • 频率计数器产品 频率计数器产品 

    频率计数器产品

    是德科技的频率计数器产品系列包括射频、通用和微波频率计数器产品,以及时间数字转换器。

  • 噪声系数分析仪和噪声源 噪声系数分析仪和噪声源 

    噪声系数分析仪和噪声源

    NFA 噪声系数分析仪,噪声系数测量应用软件,SNS 噪声源,噪声系数产品……

  • LCR 表 + 阻抗测量产品 LCR 表 + 阻抗测量产品 

    LCR 表 + 阻抗测量产品

    • 行业标准
    • 丰富的产品阵容
    • 广泛的附件/夹具

  • 高速数字化仪和多通道数据采集解决方案 高速数字化仪和多通道数据采集解决方案 

    高速数字化仪和多通道数据采集解决方案

    • 提供高测量保真度、信号完整性和测量吞吐量,同时保持较低的总体拥有成本
    • 可提供多种型号:PCIe、PXIe 和 AXIe
    • 适用于多个市场:航空航天与国防、射频通信、高能物理与 OEM

  • 交流功率分析仪 交流功率分析仪 

    交流功率分析仪

    Keysight IntegraVision 功率分析仪将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合。

  • 直流电源分析仪 直流电源分析仪 

    直流电源分析仪

    几分钟精通是德科技直流电源分析仪。无需任何编程,适用于研发阶段的直流偏置测试

  • 动态信号分析仪,机械和物理测试 动态信号分析仪,机械和物理测试 

    动态信号分析仪,机械和物理测试

    动态信号分析仪 (DSA), FFT 分析仪和数据采集,适用于物理、机械、声学测试...

  • 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 

    参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪

    • 精密型电流-电压分析仪能够确保对各种器件实施准确的电流-电压测量
    • 功率器件分析仪是在高达 10 kV /1500A 范围内实施功率器件评测的最佳解决方案
    • 低泄漏开关矩阵

  • 器件电流波形分析仪 器件电流波形分析仪 

    器件电流波形分析仪

    • 14 位或 16 位动态范围
    • 测量从 100 pA 到 100 A 的电流
    • 最大 200 MHz 带宽和 1 GSa/s 采样率
    • 易于使用的 14.1 英寸触摸屏 GUI
    • 各种传感器和被测器件连接选件

  • 皮安计、静电计 皮安计、静电计 

    皮安计、静电计

    • 像数字万用表一样,能够测量电流、电荷、电压和电阻
    • 能够测量超小电流和超高电阻
    • 除了数字格式之外,还可以采用图形、直方图和趋势图形式查看数据