这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

带有MegaZoom深存储器的DSO5000系列便携式示波器

5000 series portable oscilloscopes

无论您是在现场或是在工作台旁工作,Keysight 5000系列便携式示波器都能以经济合理的价位为您提供所需功能。响应深存储器可在长时间内保持高采样率。快速更新速率和最短“停滞时间”意味着您可以很快发现偶发信号,并且增加了捕获到毛刺信号的概率。与市场上的同类产品相比,5000系列示波器的存储容量增加了100倍,更新速率高100倍,并且外形紧凑,便于携带。

查看并比较此系列的所有型号产品,点击 选型和比较

5.15 软件版本的最新特性

技术指标:

  • 带宽:100 MHz至500 MHz
  • 通道:2或4个模拟通道
  • 采样率: 2-4 GSa/s

主要特性:

  • 实时更新速率高达每秒100000个波形
  • 高分辨率XGA显示器(1024 x768),256级亮度
  • 即使是单次采集,垂直分辨率也可达12位
  • 4通道型号提供 I2C、SPI、CAN、LIN和 RS-232/UART 串行触发和硬件加速解码

示波器附件及增强功能:

更多帮助信息:

  • DSO5012A 5000系列示波器:100 MHz、2通道 [已停产] DSO5012A 5000系列示波器:100 MHz、2通道 [已停产] 

    DSO5012A 5000系列示波器:100 MHz、2通道 [已停产]

    5000系列示波器:100 MHz、2通道

  • DSO5014A 5000系列示波器:100 MHz、4通道 [已停产] DSO5014A 5000系列示波器:100 MHz、4通道 [已停产] 

    DSO5014A 5000系列示波器:100 MHz、4通道 [已停产]

    5000系列示波器:100 MHz、4通道

  • DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道 [已停产] DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道 [已停产] 

    DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道 [已停产]

    5000系列示波器:300 MHz、2通道

  • DSO5034A 5000系列示波器:300 MHz、4通道 [已停产] DSO5034A 5000系列示波器:300 MHz、4通道 [已停产] 

    DSO5034A 5000系列示波器:300 MHz、4通道 [已停产]

    5000系列示波器:300 MHz、4通道

  • DSO5052A 5000系列示波器:500 MHz、2通道 [已停产] DSO5052A 5000系列示波器:500 MHz、2通道 [已停产] 

    DSO5052A 5000系列示波器:500 MHz、2通道 [已停产]

    5000系列示波器:500 MHz、2通道

  • DSO5054A 5000 系列示波器:500 MHz,4 通道 [已停产] DSO5054A 5000 系列示波器:500 MHz,4 通道 [已停产] 

    DSO5054A 5000 系列示波器:500 MHz,4 通道 [已停产]

    5000 系列示波器:500 MHz,4 通道