这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪

经调制的宽带通讯信号需要进行宽带信号分析,传统频谱分析仪只拥有信号采集能力,无法满足这一需求。VSA80000A超宽带(UWB)矢量信号分析仪(VSA)将Keysight Infiniium实时示波器和89601A矢量信号分析软件的功能集于一身,能够对高达13 GHz的信号带宽进行精密、准确的测量和分析。

VSA软件直接在示波器的内置电脑中安装和运行,并在示波器显示器上显示分析结果。VSA80000A使用户可以进行关键的一致性测试以及多种故障诊断和调试测量。

VSA80000A包括Infiniium 8000系列示波器(带有选件640存储器)或Infiniium 80000B系列示波器(带有选件001存储器),以及89601A VSA软件(带有选件200基本VSA软件、选件300连通性硬件、选件AYA灵活调制分析功能和选件012一年免费软件更新预订服务)。此外还可添加其他示波器和VSA选件以获得更多功能。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。

  • DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰] DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰] 

    DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 80404B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰] DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80604B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80804B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81004B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰] DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰] 

    DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 81204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰] DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81,304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。