这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源

Keysight E36300 系列、E36100 系列、E3600 系列和 U8000 系列包括广泛的可编程电源和不可编程电源,是研发、制造、教育等应用的理想之选。无论是部署在您的工作台上还是在机架中,每个电源都能提供纯净和稳定的直流电,帮助您充满信心地高效工作。我们提供广泛的单路、双路和三路输出基础型直流电源,这些电源外形紧凑,价格适中,您可以从中选择适合自己的电源。

主要特性:

  • 低噪声电源和出色的稳压功能
  • 过压和过流负载保护
  • 前面板和后面板均提供输出端子(E3640 型号、E3633A、E3634A、E36312A 和 E36313A)
  • 可以通过 GPIB、RS-232、LAN(LXI Core)和 USB 接口进行控制(取决于型号)
  • 机械锁(U8000、E36100 和 E36300 系列)
  • 小电流测量能力(E36100 和 E36300 系列)
  • 功能丰富——数据记录、输出排序、输出 LIST、自动串联/并联(E36300 系列)

下表将帮助您为自己的台式或系统应用选择适合的电源。

E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源
型号 总功率 输出 1 输出 2 输出 3 接口 尺寸
新款E36102B 30 W 6V,5A     LAN/LXI、USB

宽 = 106
高 = 99
深 = 368

新款E36103B 40 W 20V,2A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
新款E36104B 35 W 35V,1A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
新款E36105B 36 W 60V,0.6A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
新款E36106B 40 W 100V,0.4A     LAN/LXI、USB

宽 = 106
高 = 99
深 = 368

E36311A

80W 30W,6V,5A 25W,+25V,1A 25W,-25V,1A USB 宽 = 213
高 = 133
深 = 364
E36312A 80W 30W,6V,5A 25W,25V,1A 25W,25V,1A LAN/LXI、
USB、GPIB
宽 = 213
高 = 133
深 = 364
E36313A 160W 60W,6V,10A 50W,25V,2A 50W,25V,2A LAN/LXI、
USB、GPIB
宽 = 213
高 = 133
深 = 364
E36102A 30W 6V,5A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36103A 40W 20V,2A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36104A 35W 35V,1A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36105A 36W 60V,0.6A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E36106A 40W 100V,0.4A     LAN/LXI、USB 宽 = 106
高 = 99
深 = 368
E3620A 50W 25W,25V,1A 25W,25V,1A   无接口 宽 = 212
高 = 88
深 = 348
E3630A 35W 10W,20V,0.5A 10W,-20V,0.5A 15W,6V,2.5A 无接口 宽 = 213
高 = 88
深 = 318
E3631A 80W 30W,6V,5A 25W,25V,1A 25W,-25V,1A GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3632A 120W 范围 1:
105W,15V,7A
范围 2: 120W,30V,4A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3633A 200W 范围 1:
160W,8V,20A
范围 2: 200W,20V,10A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3634A 200W 范围 1: 175W,25V,7A
范围 2: 200W,50V,4A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3640A 30W 范围 1:
24W,8V 3A
范围 2:
30W,20V,1.5A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3641A 30W 范围 1:28W,35V,0.8A
范围 2:
30W,60V,0.5A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3642A 50W 范围 1:
40W,8V,5A
范围 2:
50W,20V,2.5A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3643A 49W 范围 1:
49W,35V,1.4A
范围 2:
48W,60V,0.8A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3644A 80W 范围 1:
64W,8V,8A
范围 2:
80W,20V,4A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3645A 78W 范围 1:
77W,35V,2.2A
范围 2:
78W,60V,1.3A
    GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 88
深 = 348
E3646A 60W 范围 1:
24W,8V,3A
范围 2:
30W,20V,1.5A
范围 1:
24W,8V,3A
范围 2:
30W,20V,1.5A
  GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3647A 60W 范围 1:
28W,35V,0.8A
范围 2:
30W,60V,0.5A
范围 1:
28W,35V,0.8A
范围 2:
30W,60V,0.5A
  GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3648A 100W 范围 1:
40W,8V,5A
范围 2:
50W,20V,2.5A
范围 1:
40W,8V,5A
范围 2:
50W,20V,2.5A
  GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
E3649A 98W 范围 1:
49W,35V,1.4A
范围 2:
48W,60V,0.8A
范围 1:
49W,35V,1.4A
范围 2:
48W,60V,0.8A
  GPIB、
RS-232
宽 = 213
高 = 133
深 = 348
U8001A 90W 30V,3A     无接口 宽 =212.3mm
高 =88.1mm
深 =394.3mm
U8002A 150W 30V,5A     无接口 宽 =212.3mm
高 =88.1mm
深 =394.3mm
U8031A 375W 30V,6A 30V,6A 5V,3A 无接口 宽 = 212
高 = 179
深 = 379
U8032A 375W 60V,3A 60V,3A 5V,3A 无接口 宽 = 212
高 = 179
深 = 379

比较所有台式直流电源 (25)

查找产品

  • E36102B 直流电源,6V,5A,30W E36102B 直流电源,6V,5A,30W (1) 

    E36102B 直流电源,6V,5A,30W

    • Keysight E36102B 基础性台式电源具有紧凑的外形(2U,¼ 机架)和 30W 6V 5A 的技术指标

  • E36103B 直流电源,20V,2A,40W E36103B 直流电源,20V,2A,40W (1) 

    E36103B 直流电源,20V,2A,40W

    • Keysight E36103B 基础性台式电源具有紧凑的外形(2U,¼ 机架)和 40W 20V 2A 的技术指标

     

     

     

  • E36104B 直流电源,35V,1A,35W E36104B 直流电源,35V,1A,35W (1) 

    E36104B 直流电源,35V,1A,35W

    • Keysight E36104B 基础性台式电源具有紧凑的外形(2U,¼ 机架)和 35W 35V 1A 的技术指标。

     

     

  • E36105B 直流电源,60V,0.6A,36W E36105B 直流电源,60V,0.6A,36W (1) 

    E36105B 直流电源,60V,0.6A,36W

    • Keysight E36105B 基础性台式电源具有紧凑的外形(2U,¼ 机架)和 36W 60V 0.6A 的技术指标。

  • E36106B 直流电源,100V,0.4A,40W E36106B 直流电源,100V,0.4A,40W (1) 

    E36106B 直流电源,100V,0.4A,40W

    • Keysight E36106B 基础性台式电源具有紧凑的外形(2U,¼ 机架)和 40W 100V 0.4A 的技术指标。

     

  • E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A (1) 

    E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A

  • E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A (1) 

    E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A

  • E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • USB

  • E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A (1) 

    E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 1 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口

  • E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A (1) 

    E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 10 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 2 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 2 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口