这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5700 和新型 N8700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出

Little Troy and Big Troy

使用 N5700/N8700 系列的小型高密度电源,节省您宝贵的机架空间

现在,紧凑型 2U N8700 系列甚至可以提供高达 5200 W 的功率

现在,最新紧凑型 2U N8700 系列可提供高达 5200 W 的功率,紧凑型 1U N5700 系列可提供高达 1560 W 的功率。 这两个系列均提供稳定的性能及各种基本功能和增强功能。

  • 使用 SCPI 命令集(提供驱动程序)通过 GPIB、LAN 和 USB 接口进行远程编程
  • 利用模拟方式控制和监测输出电压及电流
  • 通过并联和串联多个电源,实现更灵活的输出,从而分别获得更高的输出电流或电压
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制及先进的可编程特性可优化测量任务
  • 通过内置保护特性(例如 OVP、UVL 和 OT)确保被测件安全
  • 通过网络使用 LAN 接口进行监测和控制
  • 符合 LXI C 类标准
  • 仅限 N5700 系列――通过通用交流输入电压(85-265 Vac),可在全球任何环境中工作,该标准适用于所有的 N5700 型号
  • 仅限N8700 系列――灵活的交流输入电压选件,适用于您的工作环境(单相 230 Vac、208 Vac 和 3 相 400 Vac)

找出适合您的产品类型:

阅读并了解――查找技术资料、下载资料、手册等――请选择“技术支持”选项

新型 N8700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
  N8731A 8V 400A 3200W 宽=423
高=88
深=443
  N8732A 10V 330A 3300W 宽=423
高=88
深=443
 
 
  N8733A
15V
220A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8734A 20V 165A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8735 30V 110A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8736 40V 85A 3400W 宽=423
高=88
深=443
  N8737A 60V 55A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8738A 80V 42A 3360W 宽=423
高=88
深=443
  N8739A 100V 33A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8740A 150V 22A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8741A 300V 11A 3300W    宽=423
高=88
深=443
  N8742A 600V 5.5A 3300W 宽=423
高=88
深=443
  N8754A 20V 250A 5000W 宽=423
高=88
深=443
  N8755A 30V 170A 5100W 宽=423
高=88
深=443
  N8756A 40V 125A 5000W 宽=423
高=88
深=443
  N8757A 60V 85A 5100W 宽=423
高=88
深=443
  N8758A 80V 65A 5200W 宽=423
高=88
深=443
  N8759A 100V 50A 5000W 宽=423
高=88
深=443
  N8760A 150V 34A 5100W 宽=423
高=88
深=443
  N8761A 300V 17A 5100W 宽=423
高=88
深=443
  N8762A 600V 8.5A 5100W 宽=423
高=88
深=443
N5700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出
型号 电压 电流 最大功率 尺寸(mm)
  N5741A 6V 100A 600W 宽=423
高=44
深=433
  N5742A 8V 90A 720W 宽=423
高=44
深=433
  N5743A 12.5V 60A 750W 宽=423
高=44
深=433
  N5744A 20V 38A 760W 宽=423
高=44
深=433
  N5745A 30V 25A 750W 宽=423
高=44
深=433
  N5746A 40V 19A 760W 宽=423
高=44
深=433
  N5747A 60V 12.5A 750W 宽=423
高=44
深=433
  N5748A 80V 9.5A 760W 宽=423
高=44
深=433
  N5749A 100V 7.5A 750W 宽=423
高=44
深=433
  N5750A 150V 5A 750W 宽=423
高=44
深=433
  N5751A 300V 2.5A 750W 宽=423
高=44
深=433
  N5752A 600V 1.3A 780W 宽=423
高=44
深=433
  N5761A 6V 180A 1080W 宽=423
高=44
深=433
  N5762A 8V 165A 1320W 宽=423
高=44
深=433
  N5763A 12.5V 120A 1500W 宽=423
高=44
深=433
  N5764A 20V 76A 1520W 宽=423
高=44
深=433
  N5765A 30V 50A 1500W 宽=423
高=44
深=433
  N5766A 40V 38A 1520W 宽=423
高=44
深=433
  N5767A 60V 25A 1500W 宽=423
高=44
深=433
  N5768A 80V 19A 1520W 宽=423
高=44
深=433
  N5769A 100V 15A 1500W 宽=423
高=44
深=433
  N5770A 150V 10A 1500W 宽=423
高=44
深=433
  N5771A 300V 5A 1500W 宽=423
高=44
深=433
  N5772A 600V 2.6A 1560W 宽=423
高=44
深=433
其他产品
型号 描述
  N5740A 机架安装滑轨套件 机架安装滑轨套件与 N5700 系列和 N8700 系列系统直流电源配合使用,型号编号为 N5741A-N5752A、N5761A-N5772A、N8731A-N8742A 和 N8754A-N8762A

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (46)

查找产品

  • N8731A 电源,8V,400A,3200W N8731A 电源,8V,400A,3200W (1) 

    N8731A 电源,8V,400A,3200W

    电源,8V,400A,3200W

  • N8732A 电源,10V,330A,3300W N8732A 电源,10V,330A,3300W (1) 

    N8732A 电源,10V,330A,3300W

    电源,10V,330A,3300W

  • N8733A 电源,15V,220A,3300W N8733A 电源,15V,220A,3300W (1) 

    N8733A 电源,15V,220A,3300W

    电源,15V,220A,3300W

  • N8734A 电源,20V,165A,3300W N8734A 电源,20V,165A,3300W (1) 

    N8734A 电源,20V,165A,3300W

    电源,20V,165A,3300W

  • N8735A 电源,30V,110A,3300W N8735A 电源,30V,110A,3300W (1) 

    N8735A 电源,30V,110A,3300W

    电源,30V,110A,3300W

  • N8736A 电源,40V,85A,3400W N8736A 电源,40V,85A,3400W (1) 

    N8736A 电源,40V,85A,3400W

    电源,40V,85A,3400W

  • N8737A 电源,60V,55A,3300W N8737A 电源,60V,55A,3300W (1) 

    N8737A 电源,60V,55A,3300W

    电源,60V,55A,3300W

  • N8738A 电源,80V,42A,3360W N8738A 电源,80V,42A,3360W (1) 

    N8738A 电源,80V,42A,3360W

    电源,80V,42A,3360W

  • N8739A 电源,100V,33A,3300W N8739A 电源,100V,33A,3300W (1) 

    N8739A 电源,100V,33A,3300W

    电源,100V,33A,3300W

  • N8740A 电源,150V,22A,3300W N8740A 电源,150V,22A,3300W (1) 

    N8740A 电源,150V,22A,3300W

    电源,150V,22A,3300W

相关行业和技术