这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

50W、直流台式电源、双路输出

用于通用应用的两个干净、可靠的输出

这款外形纤小、价格低廉的电源提供了两个独立隔离的输出,适用于多种台式测试。

  • 小型双路输出电源,可节省在工作台上占用的空间
  • 通过低噪声输出和出色的调制,改善测量结果
  • 通过过载指示器和前面板仪表监视输出
  • 通过10圈电位器实现精确调整。

找出适合您需要的产品类型:

 

找到正确的E3600电源

50W、直流台式电源、双路输出
型号 最大功率 输出范围1 输出范围2 接口 尺寸 (mm
  E3620A 50W  25W、25V、1A  15V、2A  无  宽=212
高=88
深=345

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。 了解其中原因。

了解新一代是德直流电源

  • E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A 

    E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A